Das Installationsmaterial und Montagematerial sorgt mit den Verkabelungssystemen, Schutzschläuchen und Kabelführungen sowie den Kabeleinführungssystemen für Schutz und Ordnung im und um den Schaltschrank. Außerdem wird durch die Schirmklemmen eine EMV-gerechte Verdrahtung ermöglicht. Des Weiteren unterstützen Sie Steckdosen und Service-Interfaces bei der einfachen Wartung, dem Service und der Diagnose.
Mehr InformationenKabeleinführungsplatte und Kabelverschraubungen
In der Kategorie Kabeleinführungssysteme finden Sie alles für die geordnete und übersichtliche Kabeleinführung vom Feld in den Schaltschrank. Neben den speziellen Durchführungsplatten, die eine besonders geordnete Kabeleinführung für eine größere Anzahl von Kabeln garantieren, finden Sie auch einfache Kabelverschraubungen. Des Weiteren sind verschiedene Zubehörartikel wie Dichtungen, Wellrohr und verschiedene Adapter und Adapterplatten Teil des Portfolios.
Kabelführungssystem CGS
Die Produktkategorie Kabelführungssysteme umfasst alle Themen, in denen es um die eigentliche Kabelführung geht. Neben den Kabelführungssystemen im Schaltschrank wie z. B. die Kabelkanäle oder das Kabelführungssystem CGS umfasst die Kategorie auch diverse Schutzschläuche. Schutzschläuche sind vor allem für die sichere Kabelführung außerhalb des Schaltschranks geeignet. Die Schutzschläuche sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen standzuhalten.
Befestigungsmaterial für den Schaltschrank
Das Montage- und Befestigungsmaterial setzt sich aus Tragschienen, Neutralleiter-Sammelschienen, Endhaltern, Kabelbefestigungen und verschiedenen Montageadaptern zusammen. Wählen Sie sich die richtige Tragschiene aus und fixieren Sie diese mit den dazugehörigen Montageadapter. Die Tragschienenadapter ermöglichen Ihnen z. B. die erhöhte oder angeschrägte Montage der Tragschienen. Um die seitliche Verschiebung der Reihenklemmen zu verhindern, nutzen Sie die große Auswahl an Endhaltern. Manche Endhalter sorgen neben der Fixierung von Klemmenleisten für die einfache Integration von Klemmengruppen- oder Klemmenleistenkennzeichnung. Außerdem gehören auch verschiedene Auflageböcke zum Sortiment, die sich für die Befestigung von Neutralleiter-Sammelschienen eignen. Für die übersichtliche Leiterbündelung finden Sie verschiedene Kabelbinder zum Portfolio.
Dosenklemmen und Europaklemmen
Die Dosenklemmen und Europaklemmen sind Bestandteil jeder Gebäudeinstallation und ermöglichen Ihnen die schnelle, einfache Installation von starren oder flexiblen Leitern. Nutzen Sie die einfachen Europaklemmen mit Schraubanschluss oder die Dosenklemmen mit Steckanschluss und installieren Sie ihre Installationsdosen im Handumdrehen.
Schirmklemmen
Zu der Kategorie Schirmklemmen gehören alle Produkte, die für eine EMV-gerechte Reihenklemmenverdrahtung benötigt werden. Das sind neben den verschiedenen Schirmklemmen auch die Neutralleiter-Sammelschienen. Somit können Sie Ihre schaltschrankinterne Verdrahtung rundum gegen die verschiedenen Störbeeinflussungen wie bspw. die kapazitive oder induktive Störbeeinflussung schützen.
Service-Interface und Schaltschrank-Steckdose
Mit den Service-Interfaces und Schaltschrank-Steckdosen erleichtern Sie die Wartung Ihrer Schaltschränke um ein Vielfaches. Die Servicedosen ermöglichen Ihnen den direkten Anschluss einfacher Stromkabel und Servicestecker wie z. B. RJ45, CAT5e oder D-SUB 9. So können Sie bei der Wartung auf externe Steckdosen verzichten.