Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD - Inline-Klemme
2861195

Inline-Einspeiseklemme, ohne Zubehör, 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) und Diagnose, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einspeisung der 24-V-Hauptspannung UM
Einspeisung oder Bereitstellung der 24-V-Segmentspannung US
Diagnose- und Statusanzeigen