Die Midspan-Injektoren verbinden Ethernet-Geräte ohne PoE (z. B. Switches) mit PoE-fähigen Endgeräten (z. B. IP-Kameras). Der Injektor als Power Sourcing Equipment (PSE) versorgt ein Powered Device (PD) über das Datenkabel mit der erforderlichen Energie. Injektor und Endgerät verhandeln den Leistungsbedarf selbstständig.
INJ 0300
-
Injektor
1836811
PoE-Injektor, 15 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Versorgung 100 ... 240 V AC, Desktop oder Wandmontage
Produktdetails
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Länge | 1400 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Montageart | Wandmontage |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, Normkonform IEEE 802.3af |
| Daten: Power over Ethernet | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Pinbelegung | 1:1 |
| Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
| Ausgangsnennspannung | 56 V DC (PoE) |
| Ausgangsleistung | 15 W |
| Daten: Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Produkttyp | Injektor |
| Lieferumfang | Versorgungsleitung mit Stecker E+F, 2 Meter |
| Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, Normkonform IEEE 802.3af |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, Normkonform IEEE 802.3af |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,7 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Stromaufnahme maximal | 0,8 A (bei 120 V AC) |
| 0,55 A (bei 240 V AC) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 36 W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 90 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15, Class B |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Bemerkung | Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, Normkonform IEEE 802.3af |
| Artikelnummer | 1836811 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC351 |
| GTIN | 4067923478725 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 521,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 423 g |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Internationale Zulassungen
Einfache Wandmontage
10/100/1000 MBit/s