Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und Intel®-Prozessor der 11. Generation mit bis zu 64 GB RAM und Unterstützung für zwei M.2-2280-SSDs. Vielfältige I/O-Optionen sind verfügbar, einschließlich WLAN.
Profitieren Sie von den Vorteilen unserer skalierbaren und modernen Panel-PCs zum Erfassen, Verarbeiten, Messen, Steuern und Visualisieren Ihrer Daten. Touch Panel-PCs sind die Visitenkarte jeder Visualisierungslösung. In der Ausführung als Einbau- oder Tragarmvariante in IP65 oder IP69k überzeugen alle Industrie Panel-PCs durch Robustheit, Performance und neueste Touch-Technologie.
Mehr InformationenIndustrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und Intel®-Prozessor der 11. Generation mit bis zu 64 GB RAM und Unterstützung für zwei M.2-2280-SSDs. Vielfältige I/O-Optionen sind verfügbar, einschließlich WLAN.
Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 und 7- oder 10-Zoll-Bildschirm, Intel® Celeron® N3350-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, Auswahlmöglichkeit für mSATA-SSD und Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
IP65-konformer, lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit resistivem Touch-Screen und energieeffizientem Intel® Celeron® Dual-Core-Prozessor N3350 mit 4 GB RAM, M.2-Massenspeicher, offenem Mini-PCIe-Slot und optionaler Drahtloskonnektivität.
IP65-konformer, lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit resistivem Touchscreen, energieeffizientem Intel® Pentium ® Quad-Core-Prozessor N4200 mit 8 GB RAM, M.2-Massenspeicher, offenem Mini-PCIe-Slot und optionaler Drahtloskonnektivität.
Konfigurierbarer Rugged-Panel-PC mit sonnenlichtlesbarem Display (analog-resistiv oder PCAP-Touchtechnologie), geschlossenem Gehäuse in Schutzart IP66 (Front/Rückseite) und erweitertem Temperaturbereich. Konfigurierbar: u. a. Display, Datenspeicher und Betriebssystem.
Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65, 10-Zoll-Bildschirm, Intel® Celeron® N3350-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB-mSATA-SSD und Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem Touchscreen (PCAP), energieeffizientem Intel® Pentium® N4200 Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und M.2-Massenspeicher
Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65, 7-Zoll-Bildschirm, Intel® Celeron® N3350-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB-mSATA-SSD und Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
IP65-konformer Panel-PC (PPC) mit resistivem Touchscreen, einschließlich leistungsstarkem Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-Prozessor mit 8 GB RAM, M.2-Massenspeicher und optionaler Drahtloskonnektivität.
Industrie-PC mit Intel® Core™ i5-7442EQ-Prozessor, vollständig mit Schutzart IP65 und mit kapazitivem Multitouch-Display mit Full HD. Vorgesehen für VESA-, Mast- oder Armmontage.
TP 6000 ist die nächste Generation von Touchpanels, die für unübertroffene Leistung und Visualisierungsmöglichkeiten entwickelt wurden. Die Touchpanels bieten hochmoderne PCAP-Bildschirme (16:9), die standardmäßig in ein Vollmetallgehäuse eingebaut sind.
WP 6000 ist die nächste Generation von Webpanels für unübertroffene Leistung und Visualisierungsmöglichkeiten. Die Webpanels bieten hochmoderne PCAP-Multitouch-Widescreen-Displays (16:9), die standardmäßig in ein Vollmetallgehäuse eingebaut sind.
Valueline 3 (VL3) ist die neueste Familie von konfigurierbaren Industrie-PCs. Diese IPCs bieten Skalierbarkeit mit Intel-CPUs der 11. Generation. Die Box- und Panel-PCs sind leicht zu warten und bieten flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Alle Systeme sind Windows-11-fähig und verfügen über den Hardware-Sicherheitschip TPM 2.0.