Wendelastrelais - ELR W1/ 6-24DC/RDT
2982757

Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 1 ms


Produktdetails




Nutzungsbeschränkung
EMV-Hinweis EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Produkttyp Halbleiterschütz
Betriebsart 100 % ED
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Isolierung Basisisolierung

Anzahl Phasen 1
Prüfspannung Eingang / Ausgang 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang)
Versorgung
Benennung Eingang Geräteversorgung
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US 24 V DC
Steuerspeisespannungsbereich 10 V DC ... 30 V DC
Bemessungssteuerspeisestrom IS 7 mA
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz

Steuern
Benennung Eingang Steuereingang rechts / links
Stromaufnahme 3 mA
Bemessungsbetätigungsspannung UC 24 V DC
Betätigungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Bemessungsbetätigungsstrom IC 3 mA
Einschaltzeit typisch 200 µs
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Überspannungsschutz
Überspannungsbegrenzung > 33 V DC
Umschaltzeit RL/LL (Einschaltzeit) 1 ms

DC-Ausgang
Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC ... 30 V DC
Laststrom 6 A (siehe Derating)
Ruhestrom ca. 7 mA (im Off-Zustand)
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Überspannungsschutz
Überspannungsbegrenzung > 33 V DC
Strombegrenzung bei Kurzschluss 20 A

Steuerkreis
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge 8 mm
Schraubengewinde M3
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG 26 ... 14
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Steuerkreis
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge 8 mm
Schraubengewinde M3
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG 26 ... 14
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Statusanzeige LED gelb
Betriebsspannungsanzeige LED grün

Breite 12,5 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 114,5 mm

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 80 °C

UKCA
Benennung UKCA
Zertifikat UKCA-konform
UKCA
Benennung UL-Zulassung
Zertifikat NLDX.E228652

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen
Normen/Bestimmungen EN 50178

Montageart Tragschienenmontage
Montagehinweis anreihbar, Abstand siehe Derating
Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten)

Artikelnummer 2982757
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Rabattgruppe I10
Produktschlüssel CK7622
GTIN 4046356327251
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 116,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 112,2 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371014
ECLASS-10.0.1 27371014
ECLASS-11.0 27371014

ETIM

ETIM 8.0 EC002055

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

Zulassungs-ID: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 228652

cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 228652

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"