MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Frequenzwandler
2810243
MCR-Analog-Frequenzwandler zur Umwandlung von analogen Normsignalen auf Frequenzsignale oder PWM-Signale, mit Zugfederanschluss. Ersatzartikel: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprungantwort (0-99%) | < 15 ms (+ (1/f) kleinster Filter) |
| < 1 s (+ (1/f) größter Filter) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,02 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,02 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme maximal | < 10 mA (bei 24 V DC) |
| Leistungsaufnahme | < 200 mW |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V DC |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Eingangssignal Strom maximal | 100 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 110 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
| Verhalten im Fehlerfall | Alarmmeldung mittels roter LED |
| Frequenz: | |
| Frequenzausgang | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Belastung min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Ausgangssignal PWM | 7,8 kHz (10 Bit) |
| 3,9 kHz (10 Bit) | |
| 1,9 kHz (12 Bit) | |
| 977 Hz (12 Bit) | |
| 488 Hz (14 Bit) | |
| 244 Hz (14 Bit) | |
| 122 Hz (16 Bit) | |
| 61 Hz (16 Bit) | |
| Belastung min | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Laststrom maximal | 20 mA |
| Schaltspannung maximal | 30 V |
| Messbereichsüber-/unterschreitung | einstellbar (über DIP-Schalter) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Verpolschutz |
| Signal | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 102,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Kennzeichnung | BBBAA |
| Zertifikat | DNV GL TAA00000N1 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2810243 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 110,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,3 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Hochkompakter Analog-zu-Frequenz-Messumformer zur galvanischen Trennung, Verstärkung, Wandlung und Filterung von Normsignalen auf Frequenzen oder PWM-Signale
Konfigurierbarer Entstörfilter
3-Wege-Trennung
PWM-Ausgabe von 5 ... 95 %
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien