Energieverteiler: Das System mit integrierter Sammelschiene für Ihren Schaltschrank
Das Energieverteilsystem CrossPowerSystem ist ein modularer und funktionaler Energieverteiler zur Energieverteilung in Ihrem Schaltschrank. Dreiphasige Tragschienengeräte werden per Plug-and-Play auf dem Energieverteiler montiert und über die integrierte Sammelschiene versorgt. Der Energieverteiler ermöglicht das werkzeug- und kabellose Aufrasten von der Stromversorgung bis hin zu Hybridmotorstartern auf die Sammelschiene.
Mehr InformationenIhre Vorteile
- Aufbau- und Verdrahtungszeit bei der Energieverteilung sparen dank Plug-and-Play
- Modular und funktional durch individuelle Bestückung mit 3-phasigen Tragschienengeräten
- Platz sparen durch kompakten Aufbau des Energieverteilers
- Servicezeit sparen durch schnellen Sicherungs- und Komponententausch, Hot-Swap
- Kosten sparen durch Modularisierung des Schaltschranks
Systemaufbau: Energieverteiler mit integrierter Sammelschiene
Das Energieverteilsystem mit integrierter Sammelschiene CrossPowerSystem ermöglicht das werkzeug- und kabellose Aufrasten von der Stromversorgung bis hin zu Hybrid-Motorstartern. Mit nur einem Klick sind Geräte auf dem Energieverteilsystem werkzeuglos montiert und gleichzeitig sicher elektrisch mit der Sammelschiene verbunden.
Funktionale Lösungen für den Schaltschrank flexibel realisieren
Mit dem Energieverteilsystem lassen sich funktionale Lösungen für den Schaltschrank flexibel realisieren. Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Produkten und Zubehör und stellen Sie so Ihre individuelle Lösung zusammen.
CrossPowerSystem - Systemüberblick
CrossPowerSystem mit Stromversorgung
Stromversorgungen für das Energieverteilsystem
Für das Energieverteilsystem mit integrierter Sammelschiene gibt es zwei verschiedene Stromversorgungen:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER 5 A eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Mit dem Push-in-Anschluss lässt sich eine 24-V-DC-Steuerspannung schnell und einfach anschließen.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER 20 A sorgt für eine zuverlässige 24-V-Versorgung mit zusätzlichem Schutz durch acht unabhängige Kanäle für eine Abschaltung im Fehlerfall (Überlast- und Kurzschluss) und einfacher Einstellung des Stroms über IO-Link.
CrossPowerSystem mit Hybrid-Motorstarter
Hybrid-Motorstarter für den Energieverteiler
Für den Energieverteiler mit integrierter Sammelschiene gibt es Hybrid-Motorstarter in verschiedenen Varianten:
-
Stand-Alone-Varianten als Direkt- und Wendestarter, mit Not-Halt- und Motorschutzfunktion sowie integrierten Sicherungen zum Kurzschlussschutz.
-
Netzwerkfähige Varianten für IO-Link und Interface-System (IFS) zur einfachen Anbindung an Feldbussysteme sowie jeweils in Kombination mit integrierten Sicherungen zum Kurzschlussschutz.
Adapterschienen für das CrossPowerSystem
Reihenklemmen für den Energieverteiler mit integrierter Sammelschiene
Einfach verbinden: Die Adapterschienen für CrossPowerSystem adaptieren Sie direkt an der Ober- oder Unterseite des Energieverteilungs-Boards. Damit können Sie PTFIX-Verteilerblöcke und standardmäßige Reihenklemmen für 24-V-Energieverteilung sowie für N-, PE- und sonstige Verteilungen auf der Schiene montieren.