Durch eine 90°-Drehung der unverlierbaren Klemmenabdeckung werden alle Anschlusspunkte sofort zugänglich. Gleichzeitig wird der Stromwandler kurzgeschlossen, um ihn vor Beschädigungen zu schützen, falls im aktiven Betrieb sekundärseitig Leiter abgeklemmt werden. Der Anschluss elektrischer Leiter erfolgt sicher über die bewährte Schraubanschlusstechnik.
Der fest im Stromwandlergehäuse fixierte Drehdeckel bietet Ihnen noch weitere Vorteile: Zum einen kann er nicht verloren gehen und zum anderen erhalten Sie durch das Zurückdrehen in die Ursprungsposition die visuelle Bestätigung, dass die Berührsicherheit gegeben ist.
Rohrstabstromwandler, Primärstrom wählbar von 50...500 A AC; Sekundärstrom wählbar 1 A AC oder 5 A AC; Genauigkeitsklasse wählbar 0,5 oder 1; Bemessungsleistung wählbar