DC/DC-Wandler für die Hutschiene

DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler sorgen für eine geregelte Gleichspannung. Durch den Einsatz der Spannungswandler vermeiden Sie Störungen Ihrer Applikation. Sie frischen Spannungen auf, sodass die Last auch bei großen Leitungslängen immer mit einer geregelten Gleichspannung versorgt ist. Mit DC/DC-Wandlern ändern Sie das Spannungsniveau oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost mit einer dauerhaften Leistung bis zu 125 % und Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost mit bis zu 200 % für bis zu 5 s
  • Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss
  • Ex- und IECEx-Zulassung ermöglicht den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • QUINT DC/DC-Wandler sind Teil des COMPLETE line-Systems

Neue Produkte

QUINT DC/DC-Wandler
QUINT DC/DC-Wandler für den kleinen Leistungsbereich
TRIO DC/DC-Wandler
DC/DC-Wandler – QUINT POWER >100 W
Leistungsstark mit SFB Technology

Der neue QUINT POWER DC/DC-Wandler mit einer zusätzlichen Spannungsebene und Push-in-Anschluss rundet die Produktfamilie ab. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Funktionalität, Leistungsreserve und präventive Funktionsüberwachung aus.

Das sind die Vorteile

  • Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost und selektives Auslösen von Standard-LS-Schaltern
  • Besonders umfassende Signalisierung: Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik

Das sind die Hauptmerkmale

  • Statischer Boost (125 %) dauerhaft/dynamischer Boost (200 %) für 5 s
  • SFB Technology
  • Präventive Funktionsüberwachung
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +70 °C

DC/DC-Wandler – QUINT POWER <100 W
Leistungsstark mit Boost-Funktion

Der neue QUINT DC/DC-Wandler in der Leistungsklasse bis 100 W erweitert die Produktpalette. Das Gerät verfügt über eine interne Entkopplungsfunktion und eine hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang.

Das sind die Vorteile

  • Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost, starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
  • Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauform

Das sind die Hauptmerkmale

  • Statischer Bost: bis zu 125 % dauerhaft
  • Dynamischer Boost: bis zu 200 % für 4,9 s
  • Konfigurierbare Signalisierung
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +70 °C

DC/DC-Wandler mit Standardfunktionalität
Dezentrale Versorgung von PV-Anlagen

Der DC/DC-Wandler versorgt Ihre Photovoltaikanlage direkt aus dem Feld. Eine zuverlässige Stromversorgung ist auch ohne zentrales Netz gewährleistet. Mit einer Eingangsspannung von bis zu 1500 V DC ist er ideal für alle Arten von PV-Anlagen geeignet.

Das sind die Vorteile

  • Einsatz in allen Photovoltaikanlagen mit hoher Eingangsspannung durch Einhaltung der Normen UL 62109 und UL 1741
  • Elektrische Sicherheit bis 1650 V DC durch Teilentladungsmessung bestätigt
  • Das innovative Schaltungskonzept unterstützt unterschiedliche Erdungskonzepte
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Design
  • Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschluss

Das sind die Hauptmerkmale

  • Großer Eingangsspannungsbereich: 450 V DC … 1650 V DC
  • Direkte Installation im Feld möglich
  • LED-Signalisierung
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +70  °C

QUINT DC/DC-Wandler auf der Hutschiene

QUINT DC/DC-Wandler auf der Tragschiene

QUINT DC/DC-Wandler >100 W Leistungsstark mit SFB Technology

DC/DC-Wandler der QUINT-Familie maximieren die Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Mit SFB Technology, präventiver Funktionsüberwachung, langer Lebensdauer und IECEx-Zulassung erhöhen sie Sicherheit und Zuverlässigkeit. Erstmalig können Sie Meldeschwellen und Kennlinien der Gleichspannungswandler individuell anpassen. Zudem haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik.

Schaubild der Wirkungsweise von QUINT DC/DC-Wandlern mit großem Eingangsspannungsbereich

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler >100 W

Spannungsebenen: DC/DC-Wandler >100 W

Die DC/DC-Wandler der QUINT-Familie eignen sich für große Leistungen mit Strömen bis zu 20 A. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs decken die Gleichspannungswandler alle gängigen Ein- und Ausgangsspannungen in den Leistungsklassen bis 480 W ab.

QUINT DC/DC-Wandler wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC oder 48 V DC in Ausgangsspannungen von 12 V DC bis 56 V DC.

Zusätzlich zu den gezeigten Spannungsleveln bieten die QUINT DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang einen Eingangsspannungsbereich von 42 bis 96 V DC oder 67 bis 154 V DC. Diese eignen sich ideal z. B. für Bahnanwendungen oder in der Energieerzeugung.

QUINT DC/DC-Wandler <100 W

QUINT DC/DC-Wandler <100 W

QUINT DC/DC-Wandler <100 W Leistungsstark und platzsparend

QUINT DC/DC-Wandler sind auch im Leistungsbereich bis 100 W erhältlich. Besonders leistungsstark und platzsparend verfügen diese Wandler über einen hohen Wirkungsgrad, eine präventive Funktionsüberwachung sowie den statischen und dynamischen Boost. Zudem haben Sie die Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss.

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler <100 W

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler <100 W

Spannungsebenen: DC/DC-Wandler <100 W

Diese platzsparenden Geräte aus der QUINT-Familie bieten höchste Funktionalität ab einem Leistungsbereich von 30 W und decken zudem erstmals den Leistungsbereich von 60 W ab.

QUINT DC/DC-Wandler wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC oder 110 V DC in Ausgangsspannungen von 5 V DC bis 56 V DC.

Die geringe Gehäusetiefe von 89 mm ermöglicht den Einbau in flachen Schaltschränken, die DNV-GL-Zulassung den Einsatz im maritimen Umfeld.

DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung

DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung

QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung Plusvariante für extreme Umgebungsbedingungen

Die Plusvariante des DC/DC-Wandlers mit integriertem Entkopplungs-MOSFET für 1+1- und n+1-Redundanz bietet eine symmetrische Lastverteilung und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Weiterhin erfüllt sie die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL 2). In Kombination mit dem Redundanzmodul QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ wird SIL 3 erreicht.

Mit Schutzlackierung, ATEX- und IECEx- Zulassung nach den Normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 und IEC 60079-15 wird der Einsatz innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 ermöglicht.

Abgerundet wird die neue Plusvariante durch einen Temperaturweitbereich von -40 °C bis +70 °C, für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen. Die Schutzlackierung der Leiterplatte (CO steht für coated) schützt vor Stäuben, korrosiven Gasen und auch vor 100 % Luftfeuchtigkeit. Ebenso werden Ausfälle durch korrosionsbedingte Kriechströme und elektrochemische Migration vermieden.

3D-PRODUKTANSICHT
Alle Details in 3D erleben
Schauen Sie sich den QUINT DC/DC-Wandler in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt von allen Winkeln aus betrachten.
Zur 3D-Produktansicht
3D-Ansicht QUINT DC/DC-Wandler
TRIO DC/DC-Wandler mit 1500 V DC

TRIO DC/DC-Wandler mit 1500 V DC

TRIO DC/DC-Wandler mit 1500 V DC Zur dezentralen Stromversorgung in Photovoltaikanlagen

Die DC/DC-Wandler der TRIO-Familie mit 1500 V DC versorgen Ihre Anlage direkt aus dem Feld und bieten auch ohne zentrales Netz eine zuverlässige Stromversorgung. Sie eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Photovoltaik und Antriebstechnik.

In Photovoltaikanlagen ermöglicht der TRIO DC/DC-Wandler den Start des Zentralwechselrichters auch ohne versorgendes Netz. Zudem lässt er sich zur direkten und sofortigen Versorgung der String-Überwachung innerhalb von Generatoranschlusskästen einsetzen.

Im Bereich der Antriebstechnik erzeugt das Gerät auch direkt in der Maschine 24 V, um die Anlagensteuerung zu versorgen.

UNO DC/DC-Wandler mit 1000 V DC

UNO DC/DC-Wandler mit 1000 V DC

UNO DC/DC-Wandler mit 1000 V DC Zur Modernisierung von bestehenden Photovoltaikanlagen

Mit dem DC/DC-Wandler aus der Familie UNO POWER versorgen Sie Ihren Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage. Durch den direkten Anschluss an String-Spannungen von bis zu 1000 V DC wird die Combiner-Box direkt aus dem Photovoltaikmodul versorgt. So sparen Sie zusätzliche Installationskosten und erhöhen die Effizienz des Systems. Die UL-1741-Zertifizierung des DC/DC-Wandlers erleichtert zudem die Zulassung des Gesamtsystems. In einer weiteren Ausbaustufe kann die Signalleitung durch eine Funkverbindung ersetzt werden.

Dank des Spannungsbereichs von bis 1000 V DC eignen sich UNO DC/DC-Wandler auch ideal für die Modernisierung oder den Ausbau Ihrer bestehenden PV-Anlage.

Anschlussmöglichkeiten von Combiner-Boxen in PV-Anlagen

Interaktive Image-Map: Anschlussmöglichkeiten von Combiner-Boxen in PV-Anlagen
Klassische Versorgung aus dem AC-Netz inklusive Signalleitung
Die Combiner-Box ist an eine Versorgungsleitung (rot, z. B. 230 V AC) und an eine Signalleitung (schwarz) angeschlossen. Das Verlegen der Leitungen verursacht hohe Installationskosten.
Direkte Versorgung aus dem Photovoltaikmodul
Die DC/DC-Wandler für Solaranwendungen ermöglichen den direkten Anschluss an String-Spannungen von bis zu 1500 V DC. Damit wird die Combiner-Box direkt aus dem Photovoltaikmodul versorgt. Zusätzliche Installationskosten entfallen.
Direkte Versorgung aus dem Photovoltaikmodul
Direkte Versorgung aus dem Photovoltaikmodul inklusive Datenübertragung per Funk
Durch die direkte Spannungsversorgung aus dem Photovoltaikmodul mit einer zusätzlichen Funkverbindung zur Datenübertragung entfallen AC- und Kommunikationsleitung.
Direkte Versorgung aus dem Photovoltaikmodul inklusive Datenübertragung per Funk
3D-PRODUKTANSICHT
Alle Details in 3D erleben
Schauen Sie sich den TRIO DC/DC-Wandler in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt von allen Winkeln aus betrachten.
Zur 3D-Produktansicht
3D-Ansicht TRIO DC/DC-Wandler