FOC-SJ:14-ST/.../.../...
-
LWL-Patch-Kabel
1417723
Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf BFOC(ST)/IP20, PVC Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge variabel
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zuverlässig auch in EMV-sensiblen Anwendungen
Schnelle Datenübertragung für anspruchsvolle Applikationen
Flexible Verlegung dank PVC-Außenmantel
Inklusive individuellem Messprotokoll
Universelle Installationskabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig)
2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC)
PROFINET Typ B für den flexiblen Einsatz
Robuste Leitung zum Einsatz in rauen Umgebungen
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig