CmDongle zur Speicherung von Lizenzen für verschiedene Software-Produkte
Setzen Sie bei der Programmierung Ihrer Automation auf innovative SPS-Programmier-Software. Vom Treiber für OPC bis zur einer flexiblen Software-Plattform für Ihre kompletten Engineering-Aufgaben: Hier finden Sie die passende Programmier-Software für Ihre SPS.
Mehr InformationenCmDongle zur Speicherung von Lizenzen für verschiedene Software-Produkte
Engineering-Software-Plattform für Automatisierungssteuerungen von Phoenix Contact. PLCnext Engineer ist IEC 61131-3-konform und steht unter Downloads kostenfrei zur Verfügung. Die Funktionalität kann durch kostenpflichtige Add-ins erweitert werden. Öffnen Sie dafür den Lizenzkonfigurator über die Schaltfläche "Konfigurieren".
AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key. Upgrade einer vorhandenen Basis-Lizenz zu einer Voll-Lizenz.
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen
Die PC WORX PRO Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung der PC WORX-Software an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.
Die AX OPC SERVER Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung des AX OPC SERVER an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.
Software-Update für PC-basierende Automatisierungslösungen, Versions-Update für PC WORX PRO LIC (z. B. von 5.xx auf 6.xx oder 3.xx auf 6.xx). Bitte kontaktieren Sie für ein Update von der Version 3.xx auf 5.xx Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Versions-spezifischer Lizenz-Key
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key
Software-Update für PC-basierende Automatisierungslösungen, Versions-Update für PC WORX BASIC LIC (z. B. von 5.xx auf 6.xx oder 3.xx auf 6.xx). Bitte kontaktieren Sie für ein Update von der Version 3.xx auf 5.xx Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Versions-spezifischer Lizenz-Key