UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C
-
Aktivmodul
2906195
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, rechtsseitige Ausführung, 3 A, 120 V, Schutzlackierung
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
| Mit Bestückung | ja |
| Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passende I/O-Karte | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
| Ansprechzeit typisch | 5 ms |
| Rückfallzeit typisch | 15 ms |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Schaltspannung maximal | 120 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 12 V |
| Grenzdauerstrom | 3 A (Sicherung eingeschränkt) |
| Schaltstrom minimal | 10 mA |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss) | nein |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | D-SUB-Stecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 32 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 184 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 64,7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Allgemein | Standard- oder halogenfreie Kabel |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2906195 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK219H |
| GTIN | 4055626078052 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 665,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 665,1 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6fb9a558-867b-4c0e-bed6-b251a5bc4e42 |
Kompatible Produkte
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Sicherungs-Set 2906442
Ihre Vorteile
UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Je Kanal steckbare 3A-Sicherung
Konform lackierte Leiterplatte
Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert
LED-Anzeige für durchgebrannte Sicherung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien