Aderendhülsen, 0,75 mm2, Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: grau, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Verarbeiten Sie alle Arten von Aderendhülsen und Crimpverbindern professionell und sicher. Das Produktprogramm der Aderendhülsen und Crimpverbinder von Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfangreiches Spektrum in verschiedenen Ausführungen für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 240 mm2.
Mehr InformationenAderendhülsen, 0,75 mm2, Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: grau, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Aderendhülsen, 2,5 mm2, Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: blau, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Aderendhülsen, 1,0 mm2, Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: rot, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Band-Aderendhülsen, 1,0 mm2, Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Farbe rot, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Aderendhülsen, 1,5 mm2, Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: schwarz, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: türkis
Aderendhülsen, 0,5 mm2, Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: weiß, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: gelb
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: gelb
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau
Aderendhülsen
Aderendhülsen dienen der prozesssicheren Leiterkonfektion, Verdrahtung und Weiterverarbeitung. Sie bieten in elektrotechnischen Anlagen in mechanischer wie auch in elektrischer Hinsicht viele Vorteile.
Crimpverbinder
Crimpverbinder gibt es in einem großen Spektrum an Varianten und Ausführungen. Der Leistungsumfang sowie Prüfvorgaben werden in der europäischen Norm beschrieben.