SISTEMA Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849
Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849. Dies ist ein Tool zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen, welches kostenlos vom IFA zur Verfügung gestellt wird. Es bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Anwendung der EN ISO 13849-1 zur Ermittlung des Performance Levels.
Ziele
Nach der Teilnahme an dieser Schulung haben Sie das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit der Sicherheitssoftware SISTEMA.
Zielgruppen:
- Konstrukteure, Prüfer und Entwickler, die für technische Schutzeinrichtungen an Maschinen verantwortlich sind
- Hersteller und Konstrukteure von Maschinen
- Personen, die Maschinen verändern
Inhalte
- Bedienen der Software, Anlegen des Projektbaums, Erstellen von SUB-Systemen, Eingabe der sicherheitstechnischen Kennwerte und Auswerten der Ergebnisse
- Zusammenfassen und Beschreiben der erforderlichen sicherheitstechnischen Kennwerte wie: PL, MTTFd, Kategorie, DC, CCF
- Umsetzen der EN ISO 13849
- Modellieren einer Sicherheitsfunktion auf Basis der vorgesehenen Strukturen und der sicherheitstechnischen Kennwerte
- Umsetzen dieser Sicherheitsfunktion in Form eines Projektes
- Erstellen von Beispielprojekten, in denen Sie die Auswirkung der sicherheitstechnischen Kennwerte auf den resultierenden PL erkennen
- Nutzen und Erstellen von Bibliotheken
- Nutzen der Software mit mehreren Usern
Voraussetzungen:
Grundlegende Kenntnisse der Sicherheitstechnik und der EN ISO 13849-1. Den Teilnehmern an dieser Schulung sollten die sicherheitstechnischen Kennwerte PL, MTTFd, Kategorie, DC und CCF geläufig sein.
Kosten
€ 450,- (exkl. MwSt.)
Anmeldung
Nutzen Sie bitte einen der folgenden Links zur Anmeldung zum gewünschten Schulungstermin!
20.04.2023 | Wien (Phoenix Contact GmbH, Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien)
21.09.2023 | Linz (Phoenix Contact GmbH, Flachenauergutstr. 10, 4020 Linz)