NACS-Ladekabel

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie sind Hersteller von NACS-Ladestationen oder -Wallboxen und haben Interesse an unseren NACS-Ladekabeln? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


Mann lädt sein Tesla-Elektroauto über ein NACS-Ladekabel an der Wallbox

SAE-konform und UL-zertifiziert

Der North American Charging Standard (NACS) nimmt Fahrt auf und wird den CCS-Typ-1-Ladestandard langfristig ablösen. Der Umstieg auf NACS wird somit bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors und beim Hochlauf der Ladeinfrastruktur in Nordamerika eine zentrale Rolle spielen. Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bieten wir daher SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel an, die höchste Ansprüche erfüllen.

NACS-Ladekabel für das AC-Laden mit bis zu 80 A

NACS-Ladekabel für AC-Ströme bis 80 A Verfügbar in Q4/2024

Unsere 100 % normkonformen NACS-AC-Ladekabel der Familie CHARX connect eco kommen in bewährter Industriequalität und überzeugen mit maximaler Sicherheit. Die robusten NACS-Ladestecker lassen sich leicht handhaben und ermöglichen das AC-Laden mit bis zu 80 A.

  • Ladestrom: 50 A, 80 A
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Leiterquerschnitt: AWG 10, AWG 6
  • Leitungslänge: 25 ft (weitere auf Anfrage)
  • Optional mit NTC-Temperatursensorik
  • Optional mit Phoenix Contact-Logo oder freiem Stickerfeld
  • Schutzart gesteckt: IP67
  • Schutzart Fingerberührschutz: IP2XB
  • Zertifizierungen/Normen: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Ihre Vorteile

  • Konformität zu UL 2251, SAE J3400 und IATF 16949
    garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Kompatibilität
  • Fingerberührschutz nach IP2XB mit umspritzten Kappen
    bietet maximale elektrische Sicherheit
  • Optionale Temperatursensorik schützt vor Überhitzung
  • Längswasserdichtigkeit schützt stromführende Teile vor Feuchtigkeit
  • Ergonomisches Design vereinfacht die Handhabung
  • Auf Anfrage mit Ihrem Logo, individueller Leitungslänge und konfektioniertem Leitungsende
100 % Standard-Konformität der NACS-Ladekabel CHARX connect eco

100 % normkonform Für höchste Qualität, Sicherheit und Kompatibilität

Unsere NACS-Ladekabel erfüllen den Automobilstandard SAE J3400, der Ende 2023 verabschiedet wurde und auf dem proprietären Tesla-Ladestecker basiert. Unsere Ladekabel sind nach UL 2251 zertifiziert, haben also die sicherheitstechnischen UL-Prüfungen bestanden und tragen das UL-Prüfzeichen. Alle Entwicklungs- und Produktionsschritte sind zudem nach Automobilstandard IATF 16949 zertifiziert und erfüllen damit die hohen Qualitäts- und Prozessanforderungen der Automobilindustrie. Alles in allem bedeutet das:

  • Robustheit und Langlebigkeit dank hoher Material- und Verarbeitungsqualität,
  • Maximale elektrische Sicherheit für Anwenderinnen und Anwender,
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und Ausfallsicherheit für den Betreiber,
  • Herstellerübergreifende Kompatibilität zu allen anderen genormten NACS-Ladestecksystemen, wie z. B. NACS-Fahrzeug-Inlets.
Fingerberührschutz nach IP2XB der NACS-Ladekabel CHARX connect eco

Robuster Fingerberührschutz Für dauerhafte elektrische Sicherheit

Gemäß UL-Norm 2251 sind unsere NACS-Ladestecker mit einem Fingerberührschutz ausgestattet, der die Schutzart IP2XB erfüllt. Realisiert wird dieser Berührschutz durch hervorstehende Pins innerhalb der Leistungskontakte. Somit werden Stromunfälle durch ein versehentliches Berühren der Kontakte ausgeschlossen.

Das Besondere an unserem Fingerberührschutz sind die vollumspritzten Kunststoffkappen der Pins, die für einen sicheren und dauerhaften Halt sorgen. Dadurch wird sowohl ein Steckenbleiben der Kappen in der Fahrzeug-Ladedose als auch ein kostspieliger Ausfall der Ladestation vermieden.

Kundenspezifische Konfektionierung der NACS-Ladekabel CHARX connect eco

Individuelle Kabelkonfektionierung Passend zu Ihren Montageanforderungen

Standardmäßig erhalten Sie unsere NACS-Ladekabel mit einer 25 ft langen, unkonfektionierten Leitung. Auf Anfrage produzieren wir auch abweichende Leitungslängen und bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Konfektionierung – passend zu den Montageanforderungen Ihrer NACS-Ladestationen:

  • Flexible Abmantelungslänge
  • Individueller Stufenschnitt
  • Vercrimpen mit Aderendhülsen
  • Vercrimpen mit Kabelringschuhen
  • Kompaktierung per Ultraschall-Schweißtechnologie
3D-Ansicht

NACS-Ladestecker in 3D erleben

Schauen Sie sich den NACS-AC-Ladestecker der Familie CHARX connect eco in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Elektroautos werden abends an einem beleuchteten Schnellladepark geladen

Ausblick auf weitere NACS-Produkte DC-Ladekabel und Fahrzeug-Ladedosen

Täglich arbeiten unsere Entwicklungsteams an weiteren Produktinnovationen für den North American Charging Standard. Hier erhalten Sie eine Übersicht, wann Sie mit welchen NACS-Produkten aus dem Hause Phoenix Contact rechnen können:

  • NACS-DC-Ladekabel für das Schnellladen mit 200 A und über 300 A (ungekühlt) sowie mit über 600 A (gekühlt) folgen in 2025.
  • Kundenspezifische NACS-Fahrzeug-Ladedosen für Automobilhersteller werden parallel entwickelt.
  • Universelle NACS-Fahrzeug-Ladedosen für Nutzfahrzeuge, mobile Maschinen und den Transportsektor werden ab 2026 in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar sein.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.
Sitz der Phoenix Contact E-Mobility GmbH in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit unserer Gründung 2013 sind wir innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe der Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik. Mit weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und 25 Produktionslinien auf 33.200 m² bieten wir über 500 Produkte zum Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur sowie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen aller Art. Dazu erfüllen wir als IATF-zertifiziertes Unternehmen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.