Sie sind Fahrzeughersteller oder -umrüster und benötigen eine leistungsstarke Schnittstelle zum Schnellladen Ihrer Fahrzeuge? Wir beraten Sie gern. Stellen Sie uns jetzt Ihre Anfrage.
Der Mobilitätswandel bringt neue Herausforderungen für Automobilhersteller sowie für die Nutzfahrzeug-, Personenbeförderungs- und Transportbranche mit sich. Durch staatliche Auflagen wird ein Umstieg von Verbrenner-Motoren auf E-Mobilität in den kommenden Jahren gefordert. Für die Nutzer der E-Fahrzeuge stellen aber die vermeintlich langen Ladezeiten ein Risiko für die eng getaktete Logistik und die Alltagstauglichkeit dar. Mit unseren Fahrzeug-Ladedosen bieten wir eine High-Power-Charging-Schnittstelle, die die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen extrem verkürzt.
Durch HPC-fähige Fahrzeuge wird Elektromobilität alltagstauglich
Ihre Vorteile auf einen Blick
Als langjähriger und erfahrener Automobil-Zulieferer sind wir Ihr zuverlässiger Partner
Innovative Schnelllade-Technologien für alltagstaugliches High Power Charging
Breites Produktportfolio für weltweit alle Märkte und Fahrzeugtypen
IATF-zertifizierte Qualität erfüllt auch höchste Anforderungen der Automotive-Industrie
Normgerechte, sichere Ladetechnik vom Mitentwickler des Combined Charging Systems
„Die Fahrzeuge von morgen unterscheiden sich vor allem in Batterie und Ladetechnik. Viel Leistung und viel Reichweite sind gefordert. Das benötigt große Batterien und kurze Ladezyklen. Daher verstehen wir uns als Enabler für die kommenden Differenzierungen in der Fahrzeugentwicklung – und forschen bereits an Ladetechnologien, die noch deutlich mehr Energie zur Verfügung stellen als unsere heutigen HPC-Produkte, etwa für besonders große Nutzfahrzeuge.“
Vom Kleinwagen bis zum Bulldozer
Ladeschnittstellen für Elektrofahrzeuge aller Art
Egal für welchen Sektor Sie Fahrzeuge konstruieren oder umrüsten – ob Bagger, Muldenkipper, Traktor, Gabelstapler, Transporter, Bus, Kehrfahrzeug, Rettungswagen oder Schneemobil:
Ihre Kunden erwarten kurze Ladezeiten für eine optimale Verfügbarkeit und Auslastung ihrer E-Fahrzeuge oder Flotten. Denn dies sind oftmals die Voraussetzungen für den Umstieg auf Elektromobilität.
Mit den universellen Ladedosen von Phoenix Contact elektrifizieren Sie Fahrzeuge aller Art und sorgen für einen schnellen und sicheren Ladevorgang.
Schnelles Laden, universelles Design
Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect
Mit den universellen Fahrzeug-Inlets der Reihe CHARX connect sind elektrische Fahrzeuge vom PKW bis zum Freizeit-, Groß- und Nutzfahrzeug perfekt ausgerüstet für das AC- und DC-Laden – von niedrigen Ladeleistungen bis zum High Power Charging. Das breite Portfolio deckt alle gängigen Ladestandards und Ladearten ab. So finden Sie auch für Ihr Fahrzeug garantiert das passende Inlet.
Für zahlreiche führende OEM-Hersteller haben wir bereits kundenspezifische Fahrzeug-Inlets entwickelt, die den hohen Anforderungen aus der Automotive-Industrie gemäß IATF 16949 entsprechen.
Gemäß den Anforderungen Ihrer Serienfahrzeuge integrieren oder entwickeln wir Features wie zum Beispiel:
LED-Anzeigen und Beleuchtung
Zusätzliche Bedienelemente
Verriegelung von Ladestecker und Ladeklappe
Intelligente Kühlkonzepte mit hochgenauer Temperaturmessung
Kontaktieren Sie uns gern!
Über Phoenix Contact E-Mobility
Wir sind das Kompetenzzentrum für Elektromobilität
Die Phoenix Contact E-Mobility GmbH wurde 2013 aus dem Mutterkonzern Phoenix Contact – einem globalen Marktführer der industriellen Automation und Elektrotechnik, mit 20.300 Mitarbeitenden weltweit – ausgegründet und hat seitdem ihren Sitz im nordrhein-westfälischen Schieder-Schwalenberg, nahe dem Hauptsitz des Mutterkonzerns in Blomberg. Heute umfasst das IATF-zertifizierte Unternehmen mehr als 300 Mitarbeiter. Geschäftsführer sind Michael Heinemann und Ralf Döhre.
Phoenix Contact E-Mobility bietet für den stark wachsenden Markt der E-Mobilität ein breites Ladetechnikportfolio sowohl für die fahrzeugseitige Ladeschnittstelle als auch für die Ladeinfrastruktur. Gemeinsam mit unseren Kunden sowie mit zahlreichen weiteren Komponenten der Phoenix Contact-Gruppe entstehen vernetzte Gesamtlösungen für eine umweltfreundliche, nachhaltige Mobilität.
Bekannt ist das Unternehmen besonders durch seine CCS-Ladekabel (Combined Charging System) sowie durch die Entwicklung der flüssiggekühlten HPC-Technologie (High Power Charging), die ein ultraschnelles Laden in wenigen Minuten ermöglicht.