Rotorblattüberwachung Modulare Zustandsüberwachung für den optimierten Anlagenbetrieb
Windenergieanlagen haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Aus einer Maschine ist inzwischen ein hochkomplexes Kraftwerk geworden. Immer größere Windenergieanlagen mit immer längeren Rotorblättern bedürfen einer wesentlich komplexeren Überwachung und Regelung. Insbesondere die Rotorblätter sind hohen Belastungen ausgesetzt. Sie haben ein hohes Verschleiß- und Schadenspotenzial. Durch eine stetige Überwachung werden Schäden frühzeitig behoben. Teure Reparaturen und lange Stillstandszeiten werden dadurch vermieden.
Anwendung
Die Zustandsüberwachung am Rotorblatt ist bei immer größeren Rotordurchmessern eine sensible Aufgabe. Um die Windenergieanlage vor Schäden zu schützen, werden durch die richtige Überwachung die Anlageneffizienz gesteigert und wichtige Sicherheitsfunktionen wahrgenommen.
Blade Intelligence Zustandsüberwachung durch innovative Messtechnik
Mit unserer Blattüberwachungslösung Blade Intelligence haben Sie den Zustand Ihrer Rotorblätter stets im Blick und können so frühzeitig auf Ereignisse reagieren. Blade Intelligence besteht aus der Kombination von Eiserkennung, Lastüberwachung, Blitzstrommessung und Strukturüberwachung. Unsere Lösung ist in mehreren Varianten erhältlich. Sie lässt sich auch in Bestandanlagen nachträglich und zuverlässig integrieren.
Auswerteeinheit der modularen Lösung Blade Intelligence
Modularer Systemaufbau
Das modulare Design der Lösung Blade Intelligence ermöglicht eine individuelle Kombination der Einzellösungen, je nach Anforderung. Speziell für den Einsatz am Rotorblatt entwickelte Sensoren liefern alle notwendigen Daten zur Verarbeitung in einer gemeinsamen Auswerteeinheit. Eine Erweiterung mit zusätzlicher Sensorik ist jederzeit möglich. Neue Technologien und drahtlose Sensoren erlauben ein nachhaltiges und effizientes Wartungsmanagement, aber auch zeitgleich ein effizientes Retrofitting bestehender Turbinen.