Push-X-Produktprogramm wächst weiter
Phoenix Contact erweitert das XT-Produktprogramm um Reihenklemmen im Nennquerschnitt von 4 mm². Damit wird die werkzeuglose Verdrahtung für Leiterquerschnitte von 0,34 bis 25 mm² durchgängig möglich.
Die neuen Durchgangsklemmen bieten alle Vorteile der innovativen Push-X-Technologie: Sie ermöglichen die Verdrahtung aller Leitertypen, ob starr oder flexibel, auch ohne Aderendhülse. Die werkseitig vorgespannte Kontaktfeder sorgt für hohen Bedienungskomfort und macht das Anschließen besonders einfach. Für zusätzliche Sicherheit und eine klare Handhabung sorgt die eindeutige visuelle und akustische Identifizierung des Leiteranschlusses. Der orangefarbene Betätigungsdrücker erlaubt das einfache Lösen der Leiter sowie das Vorspannen der Feder. Mit einem Nennstrom von 32 A und einer Nennspannung von 500 V eignen sich die XT 4-Reihenklemmen optimal für manuelle und automatisierte Verdrahtungsprozesse. Damit bietet Phoenix Contact eine vollständige Lösung für die Verdrahtung unterschiedlicher Leiterquerschnitte – schnell, sicher und effizient.