Phoenix Contact besucht Sie mit dem Infomobil
Nächster Stopp: Ihr Unternehmen
Wenn unser Infomobil bei Ihnen Halt macht, laden wir Sie ein zum Entdecken und Informieren. Diskutieren Sie mit unseren Expertinnen und Experten zu allen Themen rund um die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung für moderne Gerätelösungen. Als Ihr Partner beraten wir Sie auch umfassend zu Ihren individuellen Anforderungen. Treten Sie ein und lernen Sie unsere Geräteanschlusstechnik, Steckverbinder und Elektronikgehäuse kennen.
Vereinbaren Sie einen Termin Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Infomobil
Sie möchten, dass unser Infomobil auch zu Ihnen kommt? Dann wenden Sie sich an Ihre Vertriebsansprechpartnerin oder Ihren Vertriebsansprechpartner und vereinbaren Sie persönlich einen Termin. Unsere Expertinnen und Experten freuen sich auf den Austausch mit Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder einem Kaltgetränk. Das bietet Ihnen das Infomobil:
- Innovative Highlights und Neuheiten
- Ein breit gefächertes Produktprogramm
- Exzellente Services rund um das Geräte-Design
- Aktuelle Technologien und Trends
Facts & Figures
Erfahren Sie, viel Platz das Infomobil braucht und bietet und wie es mit Strom versorgt wird.
Facts & Figures | |
---|---|
Breite | 2,67 m (mit Spiegel) |
Länge | 7,20 m |
Höhe | 3,00 m |
Stromversorgung | Externes Stromnetz (230 V / 16 A) oder integrierte Batterie (max. Dauerleistung 1.500 W) |
Ausstellungsfläche | 9 Quadratmeter |
Benötigte Stellfläche | 9,2 m x 4,3 m |