Verbindungen für alle Dimensionen

Board-to-Board-Steckverbinder FINEPITCH von Phoenix Contact sind die zuverlässige Lösung für die geräteinterne Verbindung von Leiterplatten. Probieren Sie es aus, und sehen Sie sich Ihr gewünschtes Muster an.
Board-to-Board-Steckverbinder aus dem FINEPITCH-Portfolio von Phoenix Contact

Das Board-to-Board-Portfolio im Überblick Mit Board-to-Board-Steckverbindern FINEPITCH bietet Phoenix Contact geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung, die Sie auch als Muster bestellen können. Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen in alle Dimensionen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in unterschiedlichen Rastern von 0,635 bis 1,27 mm. Auch mezzanine, koplanare Verbindungen sowie Mother-Daughter-Cards sind möglich. Das FINEPITCH-Portfolio bietet Geräteherstellern mit drei Produktserien ideale Lösungen für Leiterplattenverbindungen für industrielle Anforderungen.

Interaktive Image-Map: Unterschiedliche Serien von Board-to-Board-Steckverbindern auf einen Blick
Serie FR 1,27
Zeitersparnis im Entwicklungsprozess und High-Speed-Datenübertragung machen den Unterschied. Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 ermöglichen Datenraten bis 28 Gbit/s sowie kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität. 
Serie FR 1,27
Serie FS 0,635
Mit Board-to-Board-Steckverbindern der Serie FS 0,635 realisieren Sie platzsparende Leiterplattenverbindungen in starrer oder Floating-Ausführung. Dank Datenübertragungsraten bis 40 Gbit/s sowie unterschiedlichen Polzahlen und Stapelhöhen können Sie Geräte flexibel entwickeln.
Serie FS 0,635
Serie FP 0,8
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 zeichnen sich durch die innovative ScaleX-Technologie aus. Dieser einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken.
Serie FP 0,8
Kostenfreie Muster
Testen Sie Board-to-Board-Steckverbinder

Sie möchten die Board-to-Board-Steckverbinder des FINEPITCH-Portfolios testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Leiterplatten-Steckverbinder. Sie erhalten kompetente Beratung zum gezielten Einsatz in Ihrer Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Explosionszeichnung von Board-to-Board-Steckverbindern auf mehreren Leiterplatten über einem Elektronikgehäuse

Ihre Vorteile

  • Flexibilität im Design durch robuste Steckverbinder in den Rastern 0,635 bis 1,27 mm in zahlreichen Stapelhöhen
  • Applikationsgerechte Board-to-Board-Verbindungen in geschirmten und ungeschirmten Ausführungen für unterschiedliche EMV-Anforderungen
  • Umfangreicher Design-in-Support für eine schnelle und einfache Geräteentwicklung durch praxisgerechte Daten und kostenlose Muster
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch High-Speed-Datenübertragung von bis zu 52 GBit/s

Technische Daten im Vergleich

Vergleichen Sie die Produktserie und wählen Sie den passenden Board-to-Board-Stecker für Ihre Applikation.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Technische Daten im Überblick
Produktserie FS 0,635 | FS 0,635 Floating FP 0,8 FR 1,27
Rastermaß 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Polzahlen 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Stapelhöhen 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Bauformen Vertikal Vertikal und horizontal Vertikal, horizontal und Flachbandkabel
Schirmung - Optional -
Floating ±0,7 mm (X- und Y-Richtung) ±0,3 mm (X- und Y-Richtung), contact-integrated -
Nennstrom pro Kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Datenrate Bis 30 Gbit/s | Bis 40 Gbit/s Bis 52 Gbit/s Bis 28 Gbit/s
Steckzyklen 50 500 500
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktserie
Board-to-Board-Stecker von Phoenix Contact

Testen Sie Board-to-Board-Steckverbinder

Bestellen Sie sich Ihr gewünschtes Board-to-Board-Muster kostenfrei an Ihren Arbeitsplatz, und überzeugen Sie sich von der Kompaktheit und der vielseitigen Einsetzbarkeit des FINEPITCH-Portfolios.