Shuttle-robotter transporterer artikler gennem en lagerhal

WLAN 1100 og WLAN 2100 – WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

Med det trådløse WLAN 1100-modul installeres en WLAN-grænseflade hurtigere og nemmere i din maskine eller anlægssystemer. Med WLAN 1100 kan et lokalt WLAN-netværk gøres tilgængeligt (Access-point), samtidig med at maskinen f. eks. kan integreres i et overordnet WLAN-netværk (WLAN-adapter). WLAN 1100 er dermed kendetegnet ved en hurtig, stabil WLAN-modtagelse. Med integrerede antenner og ekstrem robusthed er det pladsbesparende modul gennemtænkt ned til mindste detalje til applikationer inden for maskin- og anlægskonstruktion.

 WLAN 1100 sammenlignet med klassisk installation med antenner

WLAN 1100 versus klassisk installation med antenner

WLAN 1100, den billige totalløsning

En typisk industriel WLAN-løsning til anvendelse i maskiner og anlægssystemer består af et WLAN-modul, antennekabler og helst gode, robuste antenner. Det kræver meget plads, er besværligt at montere og koster ofte mange penge.

Ved WLAN 1100 derimod er det trådløse modul og antennerne forenet i et kompakt modul, som blot skrues på styretavlen eller maskinen.

Fordel: Prisbillig totalløsning og nem montering.

Ethulsmontage af WLAN 1100

Enkel montering af WLAN 1100

Enkel montering og tilslutning ved hjælp af ethulsmontage

Det trådløse modul WLAN 1100 installeres ganske enkelt som en antenne ved hjælp af ethulsmontage. Der kræves blot et 40 mm hul i maskinen eller styretavlen. Tilslutningsrummet på WLAN 1100 rager ind i maskinen eller styretavlen og fastgøres ved hjælp af en møtrik. Spændingsforsynings- og Ethernet-tilslutning sker via Push-in tilslutningsstik samt RJ45-stik. Da WLAN 1100 ikke optager plads i styretavlen, kan den når som helst opgraderes uden problemer.

Fordel: Hurtig og pladsbesparende installation.

Fulde modtagelsesstreger takket være WLAN 1100

Fuld modtagelse med WLAN 1100

Fuld modtagelse takket være optimeret antenneteknik og WLAN IEEE 802.11n

En god signalmodtagelse er afgørende for en hurtig og pålidelig trådløs kommunikation. Anvendelse af førsteklasses antenner er en væsentlig forudsætning. I WLAN 1100 er der integreret en kombination af to specialudviklede, forskellige antennetyper. En 360°-rundstråleantenne og en cirkulær-polariseret retningsantenne. Sammen med det effektive WLAN 802.11n-modul muliggør WLAN 1100 altid fuld modtagelse selv under industrielt vanskelige betingelser.

To kraftige, integrerede antenner med MIMO-teknologi (Multiple Input, Multiple Output) sørger for hurtig og stabil modtagelse overalt, hvor du skal bruge det. Det øger robustheden, hastigheden og rækkevidden betydeligt.

Fordel: Altid fuld modtagelse.

Metalprofil falder på WLAN 1100-modul

WLAN 1100 modstår også et fast slag

Holder selv i barske omgivelser

Moduler anbragt uden for den beskyttende styretavle skal konstant kunne fungere i barske omgivelser. Huset skal kunne holde til et heftigt slag eller stød. Huset til WLAN 1100 er ekstremt robust og modstår også større mekaniske belastninger og stød (stødmodstand IK08).

Fordel: Lang levetid selv i barske omgivelser.

WLAN 1100 med Security Shield

Særdeles sikker takket være Security-standarder og brugerprofiler

Høj sikkerhed takket være to virtuelle Access points og IP-filter

For os er beskyttelse af dit netværk og dine data mod misbrug og manipulation vigtig. Det trådløse modul WLAN 1100 understøtter de aktuelle WLAN Security Standards samt hardwarebaseret AES-kryptering. Derudover kan forskellige WLAN Access Points oprettes med egen adgangskode samt adgangsfilter for to forskellige brugergrupper, f. eks. service og bruger. Således har service f. eks. ubegrænset WLAN-adgang til alle enheder i netværket, mens brugeren kun har adgang til visualiseringsserveren.

Fordel: Sikker over for manipulation og misbrug.

Styring af det trådløse modul WLAN 1100 gennem en PLC

WLAN 1100 kan konfigureres pr. CLI

Nem styring via PLC – pr. CLI-kommandoer

WLAN 1100 kan nemt konfigureres over http-CLI-kommandoer ved hjælp af en PC eller en PLC eller styres til runtime. På den måde kan mange krav imødekommes fleksibelt. F. eks. kan mange WLAN 1100-moduler således hurtigt og nemt konfigureres med en kommando. For at f. eks. WLAN-brugere kan oprette en nyt engangs-WLAN-kodeord for hver enkelt forbindelse, kan netværksadministrationen automatiseres ved hjælp af styringen. Sikkerhedsrisikoen kan dermed nemt løses ved hjælp af et fælles anvendt, statisk WLAN-kodeord.

Din fordel: Fuld kontrol for maskinprogrammøren.

Mesh Access Points på produktionsareal

FL WLAN 2100 med driftstypen WLAN-Mesh

WLAN-Mesh til automatiseringsnetværk

Med den nye driftstype WLAN-Mesh for de trådløse FL WLAN 2100-moduler kan WLAN-net nemt indrettes og rækkevidder i eksisterende WLAN-netværk øges. Ved brug af mange Mesh-Access-points dækker du et større areal uden at udlægge kabler. WLAN-Mesh-funktionen er også tilgængelig på ældre WLAN 2100-moduler efter en Firmware-opdatering.

Fordel: Realiser autonome, selvorganiserende Ad-hoc-netværk.

Typiske anvendelsesområder for WLAN 1100

Førerløse transportsystemer (FTS) i produktionshal
Installation på førerløse transportsystemer (FTS)
Shuttles i lagre med høje reoler
Montage på reolshuttle - og i lange, smalle reolkanaler
Trådløs maskinadgang med Smart Devices
Trådløs maskinadgang med Smart Devices
Bevægeligt maskinsystem, kran
Kommunikation med roterende eller bevægelige maskinsystemer

Overblik over WLAN 1100

WLAN 1100

WLAN 2100

Særlige egenskaber
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land) 2,4 GHz: Kanal 1-13*; 5 GHz: Kanal 36-165* 2,4 GHz: Kanal 1-13*, 5 GHz: Kanal 36-165*
Maks. datahastighed (brutto) 300 Mbit/s 300 Mbit/s
Maks. datagennemgang (netto) > 60 Mbit/s > 60 Mbit/s
Driftstyper Access Point, Client, 2 virtual Access Points Access Point, Client, 2 virtual Access Points, Mesh
Maksimal sendeeffekt 20 dBm (inkl. antenner) 20 dBm (inkl. antenner)
Antal antenner 2 (intern) 2 (intern)
Maks. antal WLAN-clients 10 clients 60 clients
Kapslingsklasse i monteret tilstand IP54 IP66 og IP68
Omgivelsestemperatur (drift) 0 °C - +60 °C -40 °C - +60 °C

Sammenligning af flere WLAN-produkter

Sammenlign egenskaberne ved vores forskellige trådløse WLAN-moduler, og find let det rigtige produkt til dig.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompakt trådløst modul til eksterne antenner

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Gør moduler WLAN-egnede hurtigt og nemt

Montage I styretavlen, i montagekassen (bæreskinneadapter (valgfrit*) eller vægmontage) På styretavlen, maskiner osv. - ethulsmontage
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Maksimal datahastighed (brutto) 300 Mbit/s 300 Mbit/s
Maksimal datahastighed (netto) >60 Mbit/s (WLAN 101x), <90 Mbit/s (WLAN 201x) > 60 Mbit/s
Indeholdte antenner Nej: Op til to eksterne tilslutninger (RSMA) Ja: To gange intern (5 dBi)
Maksimal sendeeffekt 19 dBm (antennetilslutning) 20 dBm (inkl. antenner)
ATEX / IEC Ex Ja: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) Nej
Class 1, Division 2 Ja: WLAN 1011, 2011 Ja: WLAN 1101, 2101
Driftstyper Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 201x) Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 210x)
Flere WLAN-grænseflader Ja: Virtuelt Dual Access Point eller Access Point og Client Ja: Virtuelt Dual Access Point eller Access Point og Client
Maks. antal WLAN-clients pr. AP 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Forbindelser 1 x RJ45 1 x RJ45
Kapslingsklasse IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Få mere at vide Få mere at vide Få mere at vide