Innovativ teknologi til dine motorer

Teknologier til start, beskyttelse og overvågning af motorer Start, beskyttelse og overvågning af dine motorer på en smart og økonomisk måde

Elektromotorer sørger i mange industrielle applikationer for bevægelse. Start og vending af motorer varetages ofte af klassiske, mekaniske
effektafbrydere. Disse kræver dog meget plads og en hel del fortrådningsarbejde, ligesom de har en begrænset levetid. Registrering af vigtige motor- og procesdata kræver ofte brug af bekostelige sensorsystemer. Phoenix Contact tilbyder her innovative og smarte produkter til din applikation. Få mere at vide om den fremsynede CONTACTRON-hybridteknologi og den økonomiske motormanagement med måling af virkeeffekt.

Mikroprocessor med koblingssymbol: CONTACTRON-hybridteknologi

CONTACTRON-hybridteknologi: Et plus til din applikation

CONTACTRON-hybridteknologi er en mikroprocessorstyret kombination af robust relæteknik og slidfri halvlederteknologi. Halvlederne overtager den slidbehæftede ind- og udkoblingsproces, mens relæerne blot leder strømmen med kun lavt strømtab. Dette muliggør en skånsom kobling og aflaster relækontakterne betydeligt.

Grafisk fremstilling med strøm, Cos phi og måling af virkeeffekt

Motormanagement: Pålidelig overvågning – præcis og hurtig styring

Med motormanageren kan du registrere alle kritiske belastningstilstande for hele anlægget og få gavn af fordelene ved en moderne overvågning af virkeeffekten. Hvis det er nødvendigt, kobler motormanageren motoren fra og beskytter dermed motoren og anlægget. Parametreringen af motormanageren foregår via den intuitive IFS-CONF-software fra Phoenix Contact.