Sikker frakobling af DC-siden

Er det nok med en DC-belastningsafbryder i vekselretteren?

Bliv informeret, og download brochuren "Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg på taget".

Download brochuren
Generatortilslutningskasse
Phoenix Contact-medarbejder med tablet

###Vidste du godt?
Vær opmærksom på den nødvendige isoleringskapacitet på DC-afbryderen. I modsætning til vekselspænding har jævnspænding ikke nogen nulgennemgang.

Risikoen for en lysbue i tilfælde af forkert frakobling er stor. Dette gælder også, hvis DC-stikket trækkes ud under belastning: Der er risiko for brand og dødsulykke.

Sikker frakobling af DC-siden

Er det nok med en DC-belastningsafbryder i vekselretteren?
Fra et standardmæssigt synpunkt er denne frikobler nok. Men hvad med ledningerne til solcellemodulerne? Selvom vekselretteren er afbrudt fra jævnstrømskilden ved hjælp af den integrerede DC-frikobler, forbliver kilden spændingsførende. Hvis vekselretteren ikke er installeret i nærheden af solcellemodulerne, bliver ledningerne ofte lange. Og i mange tilfælde lægges ledningerne så gennem bygningen. I tilfælde af vedligeholdelse, reparation eller udvidelse kan du ikke frikoble disse ledninger.

Løsningen er ligetil: Installér en ekstra DC-belastningsafbryder i nærheden af solcellemodulerne. Ideelt set sammen med overspændingsbeskyttelsen i en generatortilslutningskasse. Installationen er enkel. Generatortilslutningskassen er tilslutningsfærdig og kontrolleret. Og kabelinstallationen til vekselretteren bliver også lettere. Ikke alle strenge skal udlægges til vekselretteren. Det er nok med et ledningspar pr. MPP-tracker.

Men hvad så, hvis du ikke kan komme til DC-belastningsafbryderen i generatortilslutningskassen, f.eks. i tilfælde af brand? Selvom det er en myte, at huse med solcelleanlæg ikke kan slukkes af brandvæsenet, bør DC-ledningerne kunne frakobles. Særligt når disse er installeret gennem bygningen.

En nødafbryder til brandvæsenet, ideelt installeret direkte ved hovedtavlen, gør det muligt at afbryde PV-ledningerne sikkert. Når brandvæsenets nødafbryder aktiveres, frakobles DC-belastningsafbryderen i generatortilslutningskassen med en underspændingsfrigivelse. Det fungerer også sikkert ved spændingsudfald i nødafbryderen eller i hele bygningen.

Utilsigtet og ubemærket nedlukning af solcelleanlægget er mulig gennem fjernlukning. Dette sker i tilfælde af korte spændingsudsving forårsaget af underspændingsfrigivelsen. Brandvæsenets nødafbrydere med automatisk genstart er derfor nyttige ved ubevidst aktivering. Hvis spændingen kobles fra via brandvæsenets nødafbryder, skal den selvfølgelig også kobles til igen manuelt.

Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1.000 V DC

Generatortilslutningskasse

Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC

Til tilslutning af 2x2 strenge. Med overspændingsbeskyttelse (type 1+2), DC-brand-belastningsafbryder med fjernadgang og Push-in tilslutning til indgangs- og udgangssiden.