Mulige anlæg til tage:
Bygning uden udvendig lynbeskyttelse
Bygning uden udvendig lynbeskyttelse
Der forventes ikke et lynnedslag i bygningen. Et solcelleanlæg øger heller ikke risikoen for et lynnedslag. Solcelleanlægget integreres i potentialudligningen.
Bygning med udvendig lynbeskyttelse og overholdt separationsafstand "s"
Bygning med udvendig lynbeskyttelse og overholdt separationsafstand "s"
Solcellemodulerne er udlagt med tilstrækkelig afstand til lynbeskyttelsessystemet. Ved et lynnedslag er solcelleanlægget optimalt beskyttet. Solcelleanlægget integreres i potentialudligningen.
Bygning med udvendig lynbeskyttelse uden overholdt separationsafstand "s"
Bygning med udvendig lynbeskyttelse uden overholdt separationsafstand "s"
Solcellemodulerne er monteret meget tæt op til lynbeskyttelsessystemet. I tilfælde af lynnedslag kan der være et farligt tilbageslag på solcelleanlægget. For at forhindre dette skal solcellemodulerne eller solcelle-monteringsrammen tilsluttes lynbeskyttelsessystemet fagligt korrekt. Bemærk her, at der delvis indføres lynstrømme i bygningen. Potentialudligningen skal kunne bære lynstrømme.
Det rigtige installationssted
Overspændingsbeskyttelsesenheder i nærheden af vekselretteren og solcelleanlægget
Den rigtige overspændingsbeskyttelse alt efter anvendelsessituation
Vekselspænding AC 1 | Vekselspænding AC 2 | Jævnspænding DC 1 | Jævnspænding DC 2 | |
---|---|---|---|---|
Installationssted | Hovedtavle | Vekselretterens AC-side (kabellængden til hovedtavlen ≥10 m) | Vekselretterens DC-side (kabellængden solcellemoduler ≥10 m) | Tæt på solcellemodulerne/indgang til bygningen |
Uden udvendig lynbeskyttelse | SPD-type 2 | SPD-type 2 | SPD-type 2 | SPD-type 2 |
Med udvendig lynbeskyttelse, separationsafstand er overholdt | SPD-type 1 | SPD-type 2 | SPD-type 2 | SPD-type 2 |
Med udvendig lynbeskyttelse, separationsafstand er ikke overholdt | SPD-type 1 | SPD-type 1 | SPD-type 1 | SPD-type 1 |
Overspændingsbeskyttelsesenheder til AC-siden
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
kombiafleder type 1+2 | kombiafleder type 1+2 | Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 | Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 | |
Strømforsyningsnet | 3-faset | 1-faset | 3-faset | 1-faset |
Betegnelse | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
Varenummer uden fjernmeldekontakt | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
Varenummer med fjernmeldekontakt | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
Overspændingsbeskyttelsesenheder til DC-siden
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 | Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 | Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 | Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 | |
Maksimal vedvarende spænding UCPV | 1500 V DC | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC |
Total afledestødstrøm Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
Betegnelse | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
Varekendetegn | Ikke stikbar | Stikbar | Stikbar | Stikbar |
Varenummer uden fjernmeldekontakt | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
Varenummer med fjernmeldekontakt | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
Afledningsevne
Med overspændingsbeskyttelsesenhederne type 1 skal afledningsevnen Itotal svare til belastningerne på installationsstedet. Disse specifikationer svarer til den europæiske standard DIN EN 62305-3. Vores eksperter rådgiver dig gerne om de deraf følgende lokale krav.
*) LPL I og II med mindre end fire afledninger forekommer ikke i praksis. | ||||
Lynbeskyttelsesklasse LPL | Maks. lynstrøm | < 4 afledninger Itotal: I(8/20 µs) | < 4 afledninger Itotal: I(10/350 µs) | ≥ 4 afledninger Itotal: I(8/20 µs) |
I | 200 kA | 34 kA* | 20 kA* | 20 kA |
II | 150 kA | 25 kA* | 15 kA* | 15 kA |
III + IV | 100 kA | 17 kA | 10 kA | 10 kA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V | VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V | |
Maksimal vedvarende spænding UCPV | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC | 600 V DC |
Total afledestødstrøm Itotal (8/20 µs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Total afledestødstrøm Itotal (10/350 µs) | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 5 kA |
Varekendetegn | Ikke stikbar | Ikke stikbar | Ikke stikbar | Stikbar |
Varenummer uden fjernmeldekontakt | 2906293 | 2905639 | 2905641 | 2801163 |
Varenummer med fjernmeldekontakt | 2906292 | 2905638 | 2905640 | 2801164 |
I mange tilfælde anvendes der flere MPP-trackere eller vekselrettere. Det vigtige er, at hver eneste MPP-tracker er bygget op separat. Strengledningerne er opdelt mellem MPP-trackere eller vekselrettere og må ikke være forbundet til hinanden. Anvend her også en separat overspændingsbeskyttelsesenhed til hver MPP-tracker eller vekselretter.
Hvis to eller flere MPP-trackere beskyttes med overspændingsbeskyttelsesenheder, opdeles afledestrømmen endnu en gang. Derved kan der evt. anvendes en mindre overspændingsbeskyttelsesenhed.
Du kan også bestille vores overspændingsbeskyttelsesenheder klar til tilslutning i et overflademonteret hus. Til mange vekselrettere tilbyder vi en tilhørende boks. Vælg blot din vekselretter, så viser vi dig de rigtige bokse.
Overspændingsbeskyttelsesenheder til grænseflader
Ud over de fire belyste installationssteder for overspændingsbeskyttelsesenheder i solcelleanlæg er der et ekstra område, som du ikke bør glemme:
Beskyttelse af kommunikationsgrænseflader er ikke altid krævet af standarder, men anbefales stærkt. Selv over et netværkskabel eller en tynd kontrolledning kan vekselretterens elektronik blive beskadiget af overspændinger og dermed afbryde driften af solcelleanlægget.
Digitale indgange til strømstyring, en vejrstation, Ethernet, RS-485: Disse er alle eksempler på gængse grænseflader, der skal beskyttes.
|
|
|
|
---|---|---|---|
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I | TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I | DT-LAN-CAT.6+ | |
Grænsefladebeskyttelse | Digitale signaler | RS-485 (2-leder) | Gigabit-Ethernet (op til 10 Gbit/s) |
Varenummer | 2906794 | 2906796 | 2881007 |