Vores løsning: FLT-SEC-HYBRID
En løsning på alle tre udfordringer, nemlig at spare plads, penge og kostbar ledningslængde, er en overspændingsbeskyttelsesenhed (også kaldet SPD, dvs. Surge Protection Device) med integreret sikring.
FLT-SEC-HYBRID i hovedtavlen
Vores løsning: FLT-SEC-HYBRID Overspændingsbeskyttelsesenhed med integeret forsikring
En løsning på alle tre udfordringer, nemlig at spare plads, penge og kostbar ledningslængde, er en overspændingsbeskyttelsesenhed med integreret sikring.
Da den separate forsikring bortfalder, åbner sig også helt andre placeringsmulighederved installeringen af overspændingsbeskyttelsesenheden. En overspændingsbeskyttelsesenhed skal ikke betjenes og heller ikke vedligeholdes. Den skal sørge for sikkerhed i baggrunden. Og det er lige præcis også der, den installeres.
FLT-SEC-H er en kombination af netfølgestrømfrit gnistgab og stødstrømfast sikring og kan dermed ofte anvendes uden separat forsikring. Takket være kortslutningseffekten op til 100 kA kan den også bruges i store fordelingstavler.
I videoen bliver størrelsesforholdet mellem forsikringen og FLT-SEC-H endnu tydeligere.
Desuden kan du her finde en kort sammenfatning af de vigtige punkter vedr. ledningslængder.
Fordele ved FLT-SEC-H frem for en separat forsikring
- Op til 80 % mere plads i styretavlen
- Kortere ledningsveje, til et lavt beskyttelsesniveau
- Sikker test af anlægget takket være stikbare beskyttelsesmoduler