Afhængigt af produktet tilbyder nogle konfiguratorer også konfektionering i konfigurationsprocessen, herunder konfiguratorer til styretavlekonstruktion, tilslutnings- eller apparattilslutningsteknik, strømforsyninger, elektroniske sikringer og overspændingsbeskyttelse.
Kundespecifikke løsninger Med vores kundespecifikke løsninger kan du altid finde det rigtige produkt til din anvendelse, selv hvis produktet ikke er at finde i vores sortiment: Fra en lille tilpasning af standardvarer til den komplette nyudvikling følger serviceteamet dine ønsker. Vi har den tekniske ekspertise og udvikler din løsning trin for trin sammen med dig.
Oplev mangfoldigheden omkring tilpasning og udvikling af produkter
Hvad end du har brug for, produkt eller applikation, system, løsning eller serviceydelser: Vi indstiller os på dig. Nogle gange kræves kun en lille ændring, mens der andre gange kræves et helt nyt koncept. Godt at vide: i Phoenix Contact Solution Center er der altid erfarne specialister, der står ved din side. Sammen med dig udvikler de den skræddersyede løsning. Vælg blandt de mange muligheder.
Dine fordele
- Personlig rådgivning – den samme kontaktperson under hele projektfasen
- Forberedt til alle anvendelsessituationer – med meget fleksible løsninger
- Hurtig, pålidelig afvikling takket være vores erfarne specialister
- Hurtigt overblik og resultater – takket være hurtig prototypelevering
- Levering til tiden takket være nøjagtig planlægning og projektkontrol
Konfigurering
Konfektionering
Du har disse muligheder for konfektionering
Du kan også tilpasse de relevante produkter via siden med varedetaljer. Det gør du ved at kalde den ønskede vareside frem. Klik på "Konfigurer". Du kan derefter vælge de ønskede kabellængder eller den passende tilslutningsteknik. Læg derefter den konfektionerede vare i indkøbskurven - færdig.
Har du brug for en individuel løsning, der er nøjagtigt tilpasset din applikation? – Også det er muligt. Skriv til os. Vi tager kontakt til dig.