QPD W 4PE1,5 9-14 M25 1,0 BK - Væggennemføring
1414734

Væggennemføring, tilslutningstype: Enkeltledere/ IDC-tilslutning, poltal: 4+PE, M25, Stift, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, med QUICKON-møtrik, kodning: Kodningsprofil, udvendig kabeldiameter: 10 mm ... 14 mm, 1,5 mm2, ledningslængde: 1 m

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger