Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Det sikre udvidelsesmodul giver systemet flere sikre analoge indgange.
PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI
-
Udvidelsesmodul
1337851
Sikkert udvidelsesmodul med 4 sikre analoge indgange, 0 V ... 10 V, 0 mA oder 4 mA ... 20 mA, TBUS-grænseflade, op til kat. 4/PL e, SIL 3, stikbar Push-in klemme, TBUS-stik følger med
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelse | Analog IN |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | se brugerhåndbog |
| Genstartstid | min. 5 s (Boot-tid) |
| maks. 10 s (Boot-tid) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,76 W (ved maks. tilladt belastning) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Grænseflader | Bæreskinne-TBUS til tilslutning til mastermodulet, indeholdt i leveringsomfanget |
| Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje og huse |
| Galvanisk adskillelse, 0,5 kV funktionsisolering mellem logik og analoge indgange og de analoge indgange indbyrdes | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern afsikring, typisk 6 A) |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 82 mA (uden sensorforsyning) |
| typ. 212 mA (med sensorforsyning) | |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,96 W (uden sensorforsyning) |
| typ. 5,08 W (med sensorforsyning) | |
| Indkoblingsstrøm | maks. 14 A (Δt = 1 ms ved Us) |
| Filtertid | typ. 5 ms (ved spændingsfald ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
| Analog | |
| Betegnelse indgang | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Beskivelse af indgangen | Sikkerhedsrelaterede analoge indgange, der kan konfigureres som strøm- eller spændingsindgange, elektrisk isoleret |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningsteknik | 2-leder, 3-leder eller 4-leder (2-leder sensorsignal + 2-leder sensorforsyning) |
| Bemærkning vedrørende tilslutningsteknik | skærmet |
| Aftastningshyppighed | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 25 mA (Måleområde) |
| 0 mA ... 20 mA (konfigurerbart måleområde med diagnoseområde 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurerbart måleområde med diagnoseområde 20,1 mA ... 23 mA (øvre grænse), 2,5 mA ... 3,8 mA (nedre grænse)) | |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 12 V (Måleområde) |
| 0 V ... 10 V (konfigurerbart måleområde med diagnoseområde 10,05 V ... 11,5 V (øvre grænse), 0,1 V (nedre grænse)) | |
| Maks. tilladelig strøm | maks. 35 mA (som strømindgang) |
| Tilladelig spænding | maks. 24 V (som strømindgang) |
| maks. 14 V (som spændingsindgang) | |
| Indgangsmodstand strømindgang | 290 Ω ±25 % (inkl. intern beskyttelseskobling) |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 185 kΩ ±25 % |
| Opløsning A/D-konverter | 16 Bit |
| Opløsning (strøm) | 381 nA |
| Opløsning (spænding) | 152 µV |
| Nøjagtighed | typ. ± 2 % (som strømindgang, relativ til måleområde) |
| maks. ± 2,5 % (som strømindgang) | |
| typ. ± 1 % (som spændingsindgang, relativ til måleområde) | |
| maks. ± 1,5 % (som spændingsindgang) | |
| Temperaturkoefficienter | typ. ± 0,07 %/K |
| maks. ± 0,07 %/K | |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 160 Hz (RC-dybdepas,1. orden, som strømindgang) |
| 4 Hz (RC-dybdepas, som spændingsindgang) | |
| Frekvens | 20 Hz (maks. anbefalet sensorsignalfrekvens, som strømindgang) |
| 2 Hz (maks. anbefalet sensorsignalfrekvens, som spændingsindgang) | |
| Tilladt ledningslængde | maks. 100 m (pr. indgang) |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse af strømindgange |
| Overbelastningsbeskyttelse af spændingsindgange | |
| Sensorforsyning: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Beskrivelse | Sensorforsyningsspænding pr. analogindgang |
| Forsyningsspænding | 24 V DC ±3 % |
| Strøm | maks. 30 mA (Sensorstrømforbrug pr. kanal) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse Overbelastningssikring ved 38 mA |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Statusvisning | 4 x LED (gul, rød) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Bredde | 22,61 mm |
| Højde | 107,74 mm |
| Dybde | 113,6 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanals fortrådning) |
| d (1-kanals fortrådning) | |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved beskyttelseskobling med 2 kanaler | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved beskyttelseskobling med 1 kanal | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals fortrådning) |
| 2 (1-kanals fortrådning) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (ATEX) | -10 °C ... 50 °C (Ved anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % (ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 10g til Δt = 16 ms (permanent chok, 1000 chok pr. retning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Bemærk | T4: for -10 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Bemærk | T4: for -10 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Miljøsimulationstest | |
| Mærkning | G3 |
| Certifikat | ISA-S71.04 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Bemærk derating |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1337851 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA362 |
| Produktnøgle | DNA362 |
| GTIN | 4063151639730 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 192,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 159 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Egnet til elevatorapplikationer iht. EN 81-20
Korrosionsbeskyttelse med beskyttelseslakering af printkort
Egnet til ATEX zone 2 hhv. Class I zone 2
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre