Rundstik

Rundstik

Til den industrielle automatisering tilbyder Phoenix Contact metriske rundstik i talrige konstruktioner: Fra lille til stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller konfektioneret i felten. Det brede program muliggør alsidige løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

Mere information

Dine fordele

  • Altid den optimale løsning takket være bredt rundstikprogram fra M5 til M58
  • Sikker overførsel af signaler, data op til 10 Gbit/s samt effekt op til 150 A og 630 V
  • Spar tid ved tilslutning med innovative tilslutningsløsninger til enheder i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være individuelle tilpasninger til dine behov
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Gratis vareprøve
Bestil din vareprøvepakke
Ønsker du at teste rundstik i serien M17-M40 PRO? Vi hjælper dig med dit valg og Design-in af tilslutningsstik. Du får kompetent rådgivning om anvendelse i din maskin- og anlægsudvikling.
Bestil vareprøve
Rundstik med ONECLICK-lynaflåsning

Nye produkter

M12-apparatstik med Push-Pull med indvendig lås
M12 Push-Pull tilslutningsstik
Apparat- og koblingsstik i størrelsen M23
Rundstik i serien M17-M40 PRO i størrelsen M17
M12 Push-Pull-apparatstik
Enkel og kompakt enhedstilslutning

M12-apparatstik med indvendig Push-Pull-aflåsning muliggør sikker enhedstilslutning uden værktøj. Den forsænkede M12 PUSH-PULL indbygningssokkel flugter med huset og kan monteres tættere sammen. Dette sparer installationsplads og muliggør kompakte husdesigns.

Her er fordelene

  • Plug-and-Produce: Hurtig, sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold
  • Mere fleksibilitet: En M12-enhedstilslutning til skrue- og Push-Pull tilslutningsstik
  • Enkelt Design-in: Forsænkede M12-porte til kompakte enhedskoncepter
  • Høj grad af fremtidssikring: Standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

Her er de vigtigste egenskaber

  • Push-Pull med indvendig lås
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-010
  • THR-husforskruninger
  • Fremskudte og forsænkede varianter
  • A-kodet
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Duo-kontur: Kompatibel med fuldt gevind M12

M12 Push-Pull tilslutningsstik
Den nye standard til fabriksautomation

M12 Push-Pull tilslutningsstik låser med enkel, direkte tilslutning. Den indvendige Push-Pull-aflåsning muliggør en hurtig og sikker tilslutning, særligt ved trange pladsforhold og kablingstæthed som f.eks. i fabriksautomation.

Her er fordelene

  • Plug-and-Produce: Hurtig, sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold
  • Hurtigt installeret: Tidsbesparelse på 80 % ved installationen sammenlignet med skrueforbindelse
  • Stikforbindelse uden printkort: Tilslutningsstik med ind- og udvendig lås
  • Høj grad af fremtidssikring: Standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

Her er de vigtigste egenskaber

  • Push-Pull-lås indvendig og udvendig
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-010
  • A-kodet
  • Ledertværsnit: 0,34 mm²
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogenfrit sort

Rundstik i serien M17-M40 PRO
To nye M23-konstruktioner

Apparat- og koblingsstik i størrelsen M23 udvider produktprogrammet i rundstik i serien M17-M40 PRO. De nye varianter muliggør
mere fleksibilitet i enhedstilslutningen og i anlægskablingen. De er kompatible med standard- samt ONECLICK-lynaflåsning.

Her er fordelene

  • En høj grad af tilgængelighed over hele verden: Stikbar med aflåsningssystemet Speedtec
  • Sikkert forbundet: Kompatibel med ONECLICK-lynaflåsningen og standardaflåsningen
  • Enkel og pålidelig skærmtilslutning for en billig kabelkonfektion
  • Pålidelig selv under særligt vanskelige betingelser: Vibrationsbestandig op til mindst 20 g

Her er de vigtigste egenskaber

  • Spændinger op til 630 V
  • Strømme op til 30 A
  • Signal: 6- til 19-polede varianter
  • Ydelse: 6- og 8-polede varianter, egnet til standard- og ONECLICK-lynaflåsning
  • Alle huse fås som stift- og bøsningsvarianter
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68, IP69K

Rundstik i serien M17-M40 PRO
Ny M17-konstruktion til enhedstilslutning

Rundstik i serien M17-M40 PRO fås nu også i størrelsen M17. Serien byder på universelle løsninger til signal- og effektoverførsel. Takket være den unikke ONECLICK-lynaflåsning kan du udføre din enhedstilslutning på en tidsbesparende og sikker måde.

Her er fordelene

  • En høj grad af tilgængelighed over hele verden: Stikbar med aflåsningssystemet Speedtec
  • Sikkert forbundet: ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk tilbagemelding af låseposition
  • Enkel og pålidelig skærmtilslutning for en billig kabelkonfektion
  • Pålidelig selv under særligt vanskelige betingelser: Vibrationsbestandig op til mindst 20 g

Her er de vigtigste egenskaber

  • Spændinger op til 630 V
  • Strømme op til 25 A
  • Signal: 8- og 17-polede varianter
  • Ydelse: 4- til 9-polede varianter
  • ONECLICK-lynaflåsning
  • Apparat- og koblingsstik, egnet til standard- og lynaflåsning
  • Alle huse tilgængelige som stift- og bøsningsvarianter
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68, IP69K

Medarbejder med headset i kundeservice

Kundespecifikke varianter til dine individuelle funktionskrav

Kundespecifikke varianter

Har du brug for en individuel løsning til særlige krav? Vi realiserer hurtigt og fleksibelt individuelle tilpasninger af vores standardprodukter efter anmodning. Vores servicecenter omsætter dine ønsker til en skræddersyet løsning.

  • Individuel artikelmærkning
  • Ekstruderingscoatede tilslutningsstik og lederudførelser af forskellig type, længde og konfektion
  • Individuel emballage i kartoner, blisterpakker, ruller eller i bakker
Video: M12 Push-Pull tilslutningsstik - den nye standard til automatiseringsteknikken
Den nye standard til automatiseringsteknikken YouTube

Den nye standard til automatiseringsteknikken

M12 Push-Pull tilslutningsstik garanterer hurtig enhedstilslutning uden brug af værktøj, også ved trange pladsforhold og en høj kablingstæthed. Udfør kompakte huskonstruktioner med forsænkede M12-porte, og implementér let udvidelser i felten med stift- og bøsningsvarianter.

Video: Rundstik i serien M17-M40 PRO
Rundstik i serien M17-M40 PRO YouTube

Rundstik i serien M17-M40 PRO Pålidelig effekt- og signaloverførsel

Få mere at vide om ONECLICK-lynaflåsningen, som du kan udføre din enheds- og anlægstilslutning tidsbesparende og sikkert med.

Video: M17 MPO-tilslutningsstik til lyslederdataoverførsel
M17 MPO-tilslutningsstik til lyslederdataoverførsel YouTube

M17 MPO-tilslutningsstik til lyslederdataoverførsel

Industriegnede M17 MPO-tilslutningsstik til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet. De robuste M17 MPO-tilslutningsstik er kendetegnet ved en lederoptik af høj kvalitet, som garanterer stabile båndbredder over lange overførselsstrækninger.