Tilslutningsstik og kabler

Tilslutningsstik og kabler til enhedstilslutning og feltkabling

Alsidige rundstik fra M5 til M58, data- og fotovoltaikstik samt modulære kvadratiske stik og kraftige industrimultistik: Det omfattende program af tilslutningsstik fra Phoenix Contact giver dig en enorm alsidighed inden for løsninger til industrielle og semi-industrielle anvendelser. Applikationsspecifikke forbindelsessystemer såvel som kabler og ledninger, der er præfabrikerede eller til egen konfektionering, afrunder sortimentet.

Mere information

Dine fordele

  • Alsidige anvendelsesmuligheder takket være talrige konstruktioner og modulære systemer
  • Et maksimum af pålidelighed takket være fremragende kvalitet og mange års opbygning af knowhow
  • Innovative og tidsbesparende tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være kundespecifikke tilpasninger
  • Kompetent design-in-understøttelse takket være produktspecialister

Oversigt over særlige produktegenskaber

  • Apparatstik og ledningsforbindere
  • Metriske gevind fra M5 til M58
  • Løsninger til jævn- og vekselstrøm
  • Tilslutningsstik til kobber- og lyslederledninger
  • Modulære tilslutningsstiksystemer til signaler, data og effekt
  • Tilslutningsstik til kapslingsklasser IP20 til IP69K
  • Hybridstik
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Nye produkter

M12-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
IP20-printkortstik og patchkabler i serien ONEPAIR
M8-apparatstik og netværkskabel i serien ONEPAIR
RJ45-printkortstik til THR-loddeprocesser
Patchkabler i serien RJ45 INDUSTRIAL
Patchkabler i serien RJ45 BUILDING
Printkortstik og patchkabler i USB type-A og type-C
Printkortstik og patchkabler i HDMI type-A
Koaksiale printkortstik og kabler
Lyslederfordelerbokse til montage på bæreskinnen
Splejse-/fordelerbokse i serien FDX 20 til bæreskinnemontering
Lysledertransceiver
Lyslederkoblinger og Pigtails
Bundtede lyslederkabler og mini-breakout-kabler
M12-apparatstik med Push-Pull med indvendig lås
M12 Push-Pull tilslutningsstik
Apparat- og koblingsstik i størrelsen M23
Rundstik i serien M17-M40 PRO i størrelsen M17
PRC-ledningsforbindere og beskyttelseskapper
Stikbart installationssystem IPD
Apparatstik i serien SUNCLIX
SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
SUNCLIX-fjederkrafttilslutningsstik
SUNCLIX-strengsikringer
Tilslutningsstik til tilslutning på strømskinner
Apparatstik og ledningsforbindere, der er sikret mod omvendt polaritet
Fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik
Installationsstik i serien PRC 20

M12-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Gennemført helt frem til den sidste meter

Med Single Pair Ethernet (SPE) er den etablerede Ethernet-protokol nu også at finde i de nyeste automatiseringsniveauer og danner således grundlaget for en fremtidssikret netsammenkobling fra sensor til Cloud. De nye SPE-tilslutningsstik i serien ONEPAIR i størrelsen M12 muliggør nem integrering i dine konventionelle sensorer.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Overførselsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datahastigheder op til 1 Gbit/s (op til 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) op til 60 W
  • Rækkevidder op til 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360°-skærmede tilslutningsstik
  • Kabelopbygning: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kapslingsklasse: IP67

Her er fordelene

  • Nemt integreret: M12 stik- og bøsningsvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
  • På tværs af applikationer: Rækkevidder op til 1.000 m, datahastigheder op til 1 Gbit/s og effekter op til 50 W
  • Absolut sikker: Også under ekstreme miljøpåvirkninger en absolut sikker og pålidelig skærmtilslutning for netværkskabler med Advanced Shielding Technology
  • Fremtidssikker: standardiserede tilslutningsstik og ledninger iht. IEC 63171-5

IP20-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Gennemført helt ud til den sidste meter

IP20-printkortstik og patchkabler i serien ONEPAIR til Single Pair Ethernet er velegnede til effektiv dataoverførsel i fabrik- og bygningsautomation. Kablingen, der er optimeret til mange anvendelser, danner grundlag for en fremtidssikret fortrådning fra sensor til cloud.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Overførselsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datahastigheder op til 1 Gbit/s (op til 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) op til 60 W
  • Rækkevidder op til 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360°-skærmkoncept
  • Kabelopbygning: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kapslingsklasse: IP20
  • IDC-stik: AWG 26 … 22

Her er fordelene

  • Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 63171-2 (IP20)
  • Kompakt: SPE-printkortstik muliggør en større pakningstæthed
  • Effektiv: Printkortstik til SMD-, THR- og bølgeloddeprocesser til den automatiserede bearbejdning
  • Fleksibel: Tilslutningsstik til egen fieldkonfektionering med IDC-tilslutningsteknik
  • Universal: Stikkompatibel med M8-tilslutningsstik til SPE

M8-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Gennemført helt ud til den sidste meter

Single Pair Ethernet realiserer universel Ethernet-kommunikation i Industrial Internet of Things. Med de kompakte og robuste M8-apparatstik og netværkskablerne i serien ONEPAIR kan du overføre data
og effekt pladsbesparende og fremtidssikkert fra OT- til IT-niveau.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Overførselsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datahastigheder op til 1 Gbit/s (op til 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) op til 60 W
  • Rækkevidder op til 1.000 m (10Base-T1L)
  • 360° skærmet apparatstik til for- og bagmontage
  • Kabelopbygning: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kapslingsklasse: IP67

Her er fordelene

  • Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 63171-5 (IP67)
  • Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
  • Effektivt: Apparatstik til SMD-, THR- og bølgeloddeprocesser muliggør automatiseret bearbejdning
  • Overlap af applikationer: Styretavlegennemføringer til overgang fra IP20- til IP67-tilslutningsteknik
  • Sikkert skærmet: Netværkskabel med Advanced Shielding Technology

RJ45-THR-printkortstik

Til den automatiserede forarbejdning

De nye RJ45-printkortstik er egnede til THR-loddeprocesser. De udvider således det eksisterende produktprogram med varianter til den automatiserede produktionsproces. Takket være den store produktalsidighed fås der et printkortstik, der passer til hver applikation.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Til THR- og bølgeloddeprocesser
  • Båndemballage
  • Orientering: 90° og 180°
  • Valgfrie LED'er

Her er fordelene

  • Reflow-evnen sikrer en effektiv, omkostningsoptimeret forarbejdningsproces
  • Mangfoldigheden i produkterne gør, at den optimale variant findes til enhver applikation
  • En partner i alt: Du vil altid kunne finde den passende forbindelse i et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel

Industrielle RJ45-patchkabler

Vinklede varianter i CAT5 og CAT6A

Patchkablerne i serien RJ45 INDUSTRIAL fås nu i alle fem udgangsretninger. De kompakt vinklede tilslutningsstik egner sig særligt til en pålidelig dataoverførsel op til 10 Gbit/s ved sparsom
plads.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Tilslutningsstik til ensartet design
  • Fem kabeludgangsretninger
  • Robust coating
  • Længde på vinklede tilslutningsstik: 35 mm
  • Fra CAT5 4-polet (op til 100 Mbit/s), over CAT5 8-polet (op til 1 Gbit/s) til CAT6A (op til 10 Gbit/s)
  • Kabler til fleksibel udlægning, kabelkæde-, robot- og baneanvendelser
  • Varianter til gængse Ethernet-protokoller

Her er fordelene

  • Ekstremt pladsbesparende: Minimal længde på de vinklede tilslutningsstik
  • Bredt produktprogram i kabler til forskellige industrielle applikationer
  • Ideelle til krævende Ethernet-applikationer takket være dataoverførsel op til 10 Gbit/s iht. CAT6
  • Indbyrdes afstemte komponenter i RJ45-INDUSTRIAL-tilslutningsstiksystemet sikrer fejlfri drift
  • En partner i alt: Du vil altid kunne finde den passende forbindelse i et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel

RJ45-patchkabler til bygningsapplikationer

Sikker overførsel af data iht. CAT6A

Patchkabler i serien RJ45 BUILDING egner sig til fremtidssikre kablingsløsninger inden for bygningsautomation og i beskyttede industrielle områder. Dataoverførselshastigheder på op til 10 Gbit/s og diverse godkendelser optimerer anvendelsen af de skærmede patchkabler i bygningsapplikationer.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Dataoverførsel op til 1 Gbit/s iht. CAT5 eller op til 10 Gbit/s iht. CAT6A
  • LSZH-kappe
  • Længder: 0,3 m … 20 m
  • 360°-kabelskærmning
  • 360° skærmet tilslutningsstik
  • Låsehagebeskyttelse
  • Godkendelser: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

Her er fordelene

  • Ideelle til krævende Ethernet-applikationer takket være dataoverførsel op til 10 Gbit/s iht. CAT6
  • Optimale til bygningsapplikationer takket være kabelkapper i materialeklassen Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Beskyttede låsehager gør dem pålidelige i drift også efter flere stikcyklusser
  • Diverse godkendelser til det globale marked giver mange anvendelsesmuligheder

USB-printkortstik og patchkabler

High-Speed-servicegrænsefladen

De nye printkortstik og patchkabler i USB type-A og type-C fås i versionerne USB 2.0 og USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. Produkterne, der er af høj kvalitet, er velegnede som servicegrænseflade eller til kontinuerlige overførsler i beskyttede anvendelser.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Tre udgangsretninger på printkortet
  • Printkortstik til SMD-, THR- og bølgelodning
  • Varianter: USB 2.0 (type-A) samt USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (type-A og type-C)
  • Patchkabler: Fra 0,3 m til 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) eller 5,0 m (USB 2.0)

Her er fordelene

  • Sortiment til enhver anvendelse takket være tre udgangsretninger på printkortstikkene
  • Printkortstik er beregnet til bearbejdning i automatiserede SMT-og THR-reflow-lodninger
  • Generationsoverlappende produktprogram fra USB 2.0 type-A til USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 type-A og type-C
  • En partner i alt: Du vil altid kunne finde den passende forbindelse i et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel

HDMI-printkortstik og patchkabler

Perfekt billede og lyd til enhver applikation

De nye printkortstik og patchkabler i HDMI type-A fuldender produktprogrammet for datagrænseflader. Disse artikler af høj kvalitet er ideelle til pålidelig overførsel af lyd- og videodata samt Ethernet (HEC) i beskyttede applikationer.

Her er de vigtigste egenskaber

  • To udgangsretninger på printkortet
  • Printkortstik til SMT-lodning
  • HDMI-2.0-printkortstik
  • HDMI-High-Speed-patchkabel
  • Patchkabel: 0,3 m … 7,5 m
  • HDMI-Ethernet Channel op til 100 Mbit/s

Her er fordelene

  • Sortiment til enhver anvendelse takket være to udgangsretninger på bøsningerne
  • Printkortstik beregnet til bearbejdning i automatiserede SMT-reflow-lodninger
  • Fremtidssikker dataoverførsel takket være HDMI-2.0-printkortstik og High-Speed-patchkabler
  • En partner i alt: Du vil altid kunne finde den passende forbindelse i et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel

Koaksiale printkortstik og kabler

Optimal til WLAN, Bluetooth, LTE og 5G

Phoenix Contact udvider sit produktprogram for koaksial kabling med printkortstik og konfektionerede kabler. De nye produkter er velegnede til overførsel af WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Serierne SMA, R-SMA, N
  • Konfektionerede koaxialkabler:
    • Længde 0,3 m … 30 m
    • Til frekvenser op til 7,25 GHz
    • Fremragende dæmpningsegenskaber
  • 90° printkortstik
  • Printkortstik til THR- og bølgelodning

Her er fordelene

  • Fremtidssikring gennem anvendelse af blyfri materialer
  • Omfattende produktprogram til applikationer inden for industriel feltkommunikation
  • Printkortstikkenes reflow-evne sikrer en effektiv, omkostningsoptimeret forarbejdningsproces
  • Fuldstændig dokumentation sparer udviklerne tid ved Design-in
  • En partner i alt: Du vil altid kunne finde den passende forbindelse i et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel

Lyslederfordelerbokse med Plug-and-Play

Enkel montering på bæreskinne

Lyslederfordelerbokse til montage på bæreskinnen udvider det veldokumenterede produktprogram af fordelerbokse og af Plug-and-Play-kablingssystemet. Versionerne til bæreskinnen er velegnede som fordelere, der kan belastes i krævende omgivelser.

Her er de vigtigste egenskaber

  • FDX-20-design til bæreskinnen
  • IP67-beskyttelse i tilsluttet tilstand
  • Plug-tilslutning nedefra og oppefra mulig
  • Integrerede OM1-fibre
  • Varianter til M17 MPO og ODC/Q-ODC
  • 4-, 12- og 24-polede versioner

Her er fordelene

  • Pladsbesparelse takket være kompakt og ensartet design
  • Tidsbesparelse takket være Plug-and-Play
  • Intuitiv montage uden fusionssplejsning
  • Maksimal fleksibilitet i montagen takket være forskellige fastgørelsesmuligheder for bæreskinneadapteren
  • Forskellige poltal og tilslutningsstiktyper giver en høj grad af fleksibilitet under planlægningen af infrastrukturen

Splejse-/fordelerbokse i serien FDX 20

Enkel montering på bæreskinne

De kompakte splejse-/fordelerbokse i serien FDX 20 til bæreskinnemontering suppleres med flere fiber- og koblingstyper. Artiklerne egner sig som stabile og montagevenlige fordelere, også i omgivelser med ekstreme temperaturer.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Supplement til de eksisterende lysledersplejse-/fordelerbokse FDX 20
  • Kabelindgang fra to sider
  • Varianter med metalkoblinger
  • Maksimal sikkerhed i forhold til EMC- og ESD-påvirkninger
  • Separat splejsebeklædning
  • Inkl. kabelforskruning til klemmeområde 6 til 12 mm

Her er fordelene

  • Pladsbesparelse takket være kompakt design til bæreskinnen
  • Maksimal fleksibilitet i montagen takket være forskellige fastgørelsesmuligheder for bæreskinneadapteren
  • Pålidelig, også i barske omgivelser takket være et afprøvet temperaturområde på mindst -25 til +70 °C
  • Varianter, der er forkonfektionerede til fusionssplejsning, reducerer montagetiden i felten

Lysledertransceiver

Glaslysleder til den aktive enhedstilslutning

Med transceiver, cages og printkorttilslutningsteknik kan du udføre en fremtidssikker dataoverførsel over lysledere. Den aktive enhedsgrænseflade egner sig særligt til switches og andre enheder, hvor pålidelighed i dataoverførslen er i fokus.

Her er de vigtigste egenskaber

  • 10 Gbit/s dataoverførselsrate
  • Varianter til temperaturområder fra -40 til +85 °C og fra -25 til +70 °C
  • Multimode- og Singlemode-varianter
  • Cage-varianter til modulindsætning
  • Båndemballage for SMD-printkortstik til automatkompatibel bestykning

Her er fordelene

  • Transceiver, cages og printkorttilslutning fra én leverandør
  • Høj grad af fleksibilitet takket være producentuafhængig Multi-Source Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432
  • Optimal overvågning af enhedens status takket være digital diagnosefunktion iht. SFF-8472
  • Bredt anvendelsesområde takket være temperaturområder fra -40 til +85 °C
  • Fremtidssikker dataoverførsel med datahastigheder op til 10 Gbit/s

Lyslederkoblinger og Pigtails

Sikker kabling af glasfiberløsninger

Forbind passive glaslyslederkomponenter effektivt og pålideligt vha. lyslederkoblinger og Pigtails. Koblingerne og Pigtails egner sig ideelt til splejsebokse og andre fordelere. Takket være den høje varians kan du tilpasse din applikation fleksibelt efter forholdene.

Her er de vigtigste egenskaber

  • 18 koblingsvarianter til Multimode- og Singlemode-fibre og alle gængse typer af tilslutningsstik
  • 15 Pigtail-varianter til Multimode og Singlemode med alle gængse typer af tilslutningsstik
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Brændbarhedsklasse UL 94-V0

Her er fordelene

  • Alsidige anvendelsesmuligheder takket være mange forskellige varianter
  • Fremragende overførselsegenskaber pga. optimerede dæmpningsværdier
  • Ideel til anvendelse i splejsebokse og fordelere
  • Brede anvendelsesområder takket være udvidet temperaturområde
  • Fremtidssikring takket være RoHS-2-konformitet

Kabler med bundtede ledere og mini-breakout

Pålidelig kabling af lysledersplejsebokse

Kabler med bundtede lyslederkabler og mini-breakout er glimrende egnet til fremtidssikker kabling af fordelere og splejsebokse. Designet som et universalkabel gør det muligt at bruge det både inden i og uden for bygninger.

Her er de vigtigste egenskaber

  • 10 bundtede kabelvarianter til Multimode og Singlemode
  • 2 mini-breakout-kabelvarianter til Multimode OM4
  • Varianter med 12 eller 24 fibre
  • Længder: Kan konfigureres op til 1000 m
  • Kappefarver passende til fiberkategorien
  • CPR-certifikat til brug i bygningsværker
  • Ozon- og UV-bestandighed

Her er fordelene

  • Alsidigt anvendeligt både til indendørs og udendørs udlægning
  • Velegnet til konfektionering med tilslutningsstik eller til splejsning
  • Høj grad af fleksibilitet takket være det store antal varianter
  • Bredt anvendelsesområde takket være temperaturområder fra -40 til +70 °C
  • Høj modstandsevne med trækkræfter op til 3000 N

M12 Push-Pull-apparatstik

Enkel og kompakt enhedstilslutning

M12-apparatstik med indvendig Push-Pull-aflåsning muliggør sikker enhedstilslutning uden værktøj. Den forsænkede M12 PUSH-PULL indbygningssokkel flugter med huset og kan monteres tættere sammen. Dette sparer installationsplads og muliggør kompakte husdesigns.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Push-Pull med indvendig lås
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-010
  • THR-husforskruninger
  • Fremskudte og forsænkede varianter
  • A-kodet
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Duo-kontur: Kompatibel med fuldt gevind M12

Her er fordelene

  • Plug-and-Produce: Hurtig, sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold
  • Mere fleksibilitet: En M12-enhedstilslutning til skrue- og Push-Pull tilslutningsstik
  • Enkelt Design-in: Forsænkede M12-porte til kompakte enhedskoncepter
  • Høj grad af fremtidssikring: Standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

M12 Push-Pull tilslutningsstik

Den nye standard til fabriksautomation

M12 Push-Pull tilslutningsstik låser med enkel, direkte tilslutning. Den indvendige Push-Pull-aflåsning muliggør en hurtig og sikker tilslutning, særligt ved trange pladsforhold og kablingstæthed som f.eks. i fabriksautomation.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Push-Pull-lås indvendig og udvendig
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-010
  • A-kodet
  • Ledertværsnit: 0,34 mm²
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogenfrit sort

Her er fordelene

  • Plug-and-Produce: Hurtig, sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold
  • Hurtigt installeret: Tidsbesparelse på 80 % ved installationen sammenlignet med skrueforbindelse
  • Stikforbindelse uden printkort: Tilslutningsstik med ind- og udvendig lås
  • Høj grad af fremtidssikring: Standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

Rundstik i serien M17-M40 PRO

To nye M23-konstruktioner

Apparat- og koblingsstik i størrelsen M23 udvider produktprogrammet i rundstik i serien M17-M40 PRO. De nye varianter muliggør
mere fleksibilitet i enhedstilslutningen og i anlægskablingen. De er kompatible med standard- samt ONECLICK-lynaflåsning.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Spændinger op til 630 V
  • Strømme op til 30 A
  • Signal: 6- til 19-polede varianter
  • Ydelse: 6- og 8-polede varianter, egnet til standard- og ONECLICK-lynaflåsning
  • Alle huse fås som stift- og bøsningsvarianter
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68, IP69K

Her er fordelene

  • En høj grad af tilgængelighed over hele verden: Stikbar med aflåsningssystemet Speedtec
  • Sikkert forbundet: Kompatibel med ONECLICK-lynaflåsningen og standardaflåsningen
  • Enkel og pålidelig skærmtilslutning for en billig kabelkonfektion
  • Pålidelig selv under særligt vanskelige betingelser: Vibrationsbestandig op til mindst 20 g

Rundstik i serien M17-M40 PRO

Ny M17-konstruktion til enhedstilslutning

Rundstik i serien M17-M40 PRO fås nu også i størrelsen M17. Serien byder på universelle løsninger til signal- og effektoverførsel. Takket være den unikke ONECLICK-lynaflåsning kan du udføre din enhedstilslutning på en tidsbesparende og sikker måde.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Spændinger op til 630 V
  • Strømme op til 25 A
  • Signal: 8- og 17-polede varianter
  • Ydelse: 4- til 9-polede varianter
  • ONECLICK-lynaflåsning
  • Apparat- og koblingsstik, egnet til standard- og lynaflåsning
  • Alle huse tilgængelige som stift- og bøsningsvarianter
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68, IP69K

Her er fordelene

  • En høj grad af tilgængelighed over hele verden: Stikbar med aflåsningssystemet Speedtec
  • Sikkert forbundet: ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk tilbagemelding af låseposition
  • Enkel og pålidelig skærmtilslutning for en billig kabelkonfektion
  • Pålidelig selv under særligt vanskelige betingelser: Vibrationsbestandig op til mindst 20 g

PRC-ledningsforbindere og beskyttelseskapper

Til sikre forbindelser udendørs

Med PRC-ledningsforbinderne og -beskyttelseskapperne kan du udføre kabelarbejde i op- og ombygninger sikkert. Ledningsforbinderne PRC SPLK sikrer en langtidsstabil forbindelse af ledninger. Beskyttelseskappen PRC TERM beskytter åbne kabelender mod snavs og fugt.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 600 V AC
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Ledningsdiameter: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Tilslutningsområde: Op til 4 mm²

Her er fordelene

  • Enkel forlængelse og reparation af ledninger og kabler
  • Sikker beskyttelse af frie ledningsender mod miljøpåvirkninger
  • Egnet til anvendelse udendørs takket være UV- og saltvandsbestandige kunststoftyper
  • Patenteret aflåsningsteknik forhindrer utilsigtet åbning af huset

Stikbart installationssystem IPD

Enkel energifordeling uden værktøj

Det stikbare installationssystem IPD muliggør takket være Push-in Technology og lynaflåsning en enkel og tidsbesparende energifordeling i bygninger og infrastrukturfaciliteter. Selv i særligt vanskelige montagesituationer sørger IPD for komfortabelt arbejde og sikker montering.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Med Push-Lock tilslutning på feltsiden
  • Med Push-in tilslutning på apparatsiden
  • Lynaflåsning
  • Spænding 690 V
  • Strømme op til 16 A
  • Ledertværsnit: 0,5 mm² - 2,5 mm²
  • Kapslingsklasse: IP67, IP68
  • Stødresistens: IK07

Her er fordelene

  • Tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning og væggennemføringer med Push-in tilslutning sikrer nem konfektionering uden værktøj
  • Enkel og sikker installation takket være stikbar tilslutning med lynaflåsning og mekanisk kodning mod fejltilslutning
  • Stift- og bøsningsvarianter til Wire-to-wire-forbindelser
  • Nem udskiftning af enheder ved service takket være stikbare komponenter
  • Kapslingsklasse IP67 til anvendelse udendørs og i områder med fugt

SUNCLIX-apparatstik til fotovoltaik

Hurtig montering, driftssikker forbindelse

Nye apparatstik i SUNCLIX-serien udvider det velkendte fotovoltaikprogram. Tilslutningsstikkene egner sig ideelt til kabling af vekselrettere og generatortilslutningskasser. Den patenterede kvikskruesamling
muliggør en hurtig montering og en pålidelig fastgørelse.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14… AWG 10)
  • Mærkespænding: 1.500 V (IEC/UL)
  • Mærkestrømme op til 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
  • Godkendelse iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Her er fordelene

  • Hurtig montering og varig fastgørelse takket være patenteret kvikskruesamling
  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Høj grad af systemeffektivitet takket være SUNCLIX-kontakter med lave tab
  • Patenteret Unlock-system muliggør mindre stikmål kombineret med en komfortabel oplåsning
  • Fås som konfektionerede, til egen montering eller i kundespecifikke versioner

SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning

Effektiv kabling i felten og på enheden

Med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning kables solcellemoduler enkelt og pålideligt. De nye artikler med Unlock-system muliggør desuden
komfortabel oplåsning af tilslutningsstikket – ideel til kabling af vekselrettere og generatortilslutningskasser.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 2,5 mm² … 6 mm²(AWG 14 … AWG 10)
  • Mærkespænding: 1.500 V (IEC/UL)
  • Mærkestrømme op til 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
  • Godkendelser iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Her er fordelene

  • Crimptilslutningsteknik til automatiserede montageprocesser
  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Internationale godkendelser iht. IEC og UL betyder, at anvendelse er mulig over hele verden
  • Enestående SUNCLIX-pin-belægning forhindrer krydsmontering
  • Patenteret Unlock-system muliggør komfortabel oplåsning med en standardskruetrækker

SUNCLIX-tilslutningsstik med fjederkrafttilslutning

Pålidelig tilslutning i området fra 6 til 16 mm²

Den nye SUNCLIX-fjederkrafttilslutning til ledertværsnit på 6 til 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) er certificeret iht. IEC og UL. Brug tilslutningsstikket til at føre fotovoltaiske modulstrenge sammen og tilslutte stærkere strøm. Ledningstab reduceres.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10… AWG 6)
  • Mærkespænding: 1.500 V (IEC/UL)
  • Mærkestrømme op til 60 A (IEC/UL)
  • Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
  • Godkendelse iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Her er fordelene

  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Patenteret Unlock-system til komfortabel oplåsning med en standardskruetrækker
  • Komfortabel og sikker fjedertilslutningsteknik
  • Enestående SUNCLIX-pin-belægning forhindrer krydsmontering
  • Global tilgængelighed

Kabelbaseret SUNCLIX-strengsikring

For maksimal sikkerhed og fleksibilitet

Installér SUNCLIX-strengsikringer i solcelleanlæg
som sikring mod skader på solcellemodulerne forårsaget af utilsigtet overspænding. Kabeltilslutninger gør installationen enkel og fleksibel. Varianter er konfektionerede eller fås med åbne kabelender.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Variant I med spændinger op til 1.000 V ved strømme på 3,5 til 25 A
  • Variant II med spændinger op til 1.500 V ved strømme på 3,7 til 17 A
  • Maksimal omgivelsestemperatur: -40 °C … 75 °C (afhængig af strømvarianten)
  • Kapslingsklasser: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Her er fordelene

  • Fleksible installationsmuligheder ved hjælp af kabeltilslutninger
  • Gennemprøvede udløseegenskaber iht. TÜV-certificering 2Pfg 2380
  • Kundespecifikke længdevarianter ved henvendelse

Tilslutningsstik til energilagringssystemer

Enkel indsætning af batterimoduler

Tilslutningsstik til tilslutning på strømskinne letter installationen af indskubningssystemer i energilagre. Tilslutningsstikkene, der er sikret mod omvendt polaritet, tilsluttes på bagsiden af et lagringsmodul og egner sig til systemspændinger på op til 1.500 V.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Systemspændinger op til 1.500 V
  • Mærkestrømme: 40 A … 200 A
  • Til strømskinner med en bredde på 4 mm
  • Høj toleranceudligning på +/-4 mm
  • Kapslingsklasse: IP20

Her er fordelene

  • Hurtig installation: Direkte kontaktering af batterimoduler på strømskinnen i rack-udstyret
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Alsidige anvendelsesområder: Modulær opbygning muliggør forskellige strømstyrker
  • Indskubningssystem med integreret grænseflade: Intet fortrådningsarbejde ved installationen

Tilslutningsstik til energilagringssystemer

Sikker tilslutning af batteripoler

Apparatstik og ledningsforbindere, som er sikrede mod omvendt polaritet, egner sig til anvendelse i energilagre. Takket være deres drejelighed, berøringsbeskyttelse og en mekanisk kodning giver de maksimal fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batteripoler.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Mærkespænding op til 1.500 V DC
  • Tværsnit: 95 mm² … 120 mm²
  • Mærkestrømme op til 350 A
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Stikcykler: >100
  • Apparatstik med crimptilslutning, strømbjælke og gevindbolt

Her er fordelene

  • Kan drejes 360°: Ideelle til fleksible kabeludgange
  • Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forskellige farvevarianter: Lettere identifikation af batteripoler
  • Fleksibel montage: Forskellige tilslutningsteknikker på apparatsiden

Tilslutningsstik til energilagringssystemer

Fejltilslutningsbeskyttet lagring til hjemmebrug

En mekanisk kodning og farvemærkning gør SUNCLIX-tilslutningsteknikken klar til brug på batterivekselrettere. De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Ledertværsnit: 2,5 mm² til 6 mm²
  • Mærkespænding op til 1.500 V DC
  • Mærkestrømme op til 35 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Godkendelse iht. IEC 62852 og UL 6703
  • Kapslingsklasse II
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68

Her er fordelene

  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forskellige farver: Lettere identificering af batteripoler

Installationsstik i serien PRC 20

Sikker energifordeling selv i ekstreme omgivelser

Med det særligt kompakte installationssystem PRC 20 kan du overføre strøm op til 20 A. Systemet er velegnet overalt, hvor der kun er lidt plads til rådighed til strømfordeling. Den innovative Duo-Unlock låseteknologi, med valgfri manuel betjening eller værktøjsbetjening, sikrer også mere fleksibilitet i installationen og vedligeholdelsen af ​​dit system.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 400 V AC
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Ledertværsnit: Op til 2,5 mm²
  • Kapslingsklasse: IP65/IP67
  • Stødresistens: Op til IK08
  • 2- til 5-polet

Her er fordelene

  • Overførsel af strømme op til 20 A på meget lidt plads
  • Duo-Unlock-låseteknologi giver mere fleksibilitet ved installation og vedligeholdelse
  • Sikker anvendelse i ekstreme omgivelser takket være høje kapslingsklasser og høj slagstyrke
  • Enkel håndtering takket være veldokumenteret crimp- eller skruetilslutningsteknik
  • Mekanisk kodning og farvekodning for hurtig og fejlfri idriftsættelse

Rundstik til overførsel af signaler, data og effekt

Rundstik til overførsel af signaler, data og effekt

Rundstik

Til industriel automatisering tilbyder Phoenix Contact rundstik i talrige størrelser. Lille eller stor, lige eller vinklet, støbt eller konfektioneret på stedet: Det brede program har optimale løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

  • Innovative hybridstik i M12 og M23
  • Signalstik 3- til 19-polet i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datastik i M8 og M12 til overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Tilslutningsstik i M12 til M58 til strømme op til 150 A og spændinger op til 630 V
Tilslutningsstik til energilagre til tilslutning på for- eller bagside

Tilslutningsstik til energilagre til tilslutning på for- eller bagside

Tilslutningsstik til energilagre

Installér dine energilagringssystemer hurtigt, sikkert og økonomisk til anvendelser op til 1.500 V - med batteritilslutningsstik og tilslutningsstik til strømskinnetilslutning.

  • Tilslutningsstik til tilslutning på for- eller bagside på energilagre
  • Mærkespænding op til 1.500 V DC eller systemspænding op til 1.500 V
  • Tværsnit: 16 til 25 mm2
  • Mærkestrømme op til 200 A
  • Kapslingsklasse op til IP65
Datastik

Datastik til høje overførselshastigheder i industrien og i talrige infrastrukturanvendelser

Datastik

Til en sikker og hurtig dataoverførsel i industrien, i computerrum eller infrastrukturapplikationer tilbyder Phoenix Contact datastik til kobber- og lyslederkabling. Til alle gængse fieldbusser og netværk fås der tilslutningsstik, patchkabler og tilbehør.

  • Overførselshastigheder på op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • Innovativ hybridkabling
  • Patchpanel og rangerfordeler til 19"-montage
Kraftige tilslutningsstik

Kraftige tilslutningsstik til maksimal beskyttelse og ekstreme betingelser

Kraftige tilslutningsstik

Kraftige tilslutningsstik beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler under selv de hårdeste betingelser. De modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

  • Ledende metalhuse med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og stikkompatible stik- og tilslutningshuse
  • Modulære kontaktindsatse og kontaktindsatse med fast polantal med varierende tilslutningsteknikker
  • Ledende overflader med EMC-beskyttelse
Installationsstik og -kabler

Installationsstik og -kabler

Installationsstik og -kabler

Du kan nemt og fleksibelt tilslutte kabler med installationsstik og -kabler. Afhængigt af applikationen kan du vælge mellem enkle kabelforbindelser, praktisk strømfordeling eller kompakte enhedstilslutninger. Robuste huse og høje kapslingsklasser tillader pålidelig kraftoverførsel i felten og i fugtige omgivelser.

  • Faste og stikbare tilslutninger
  • Løsninger til IP68/69K/IK07
  • Til strømme op til 40 A og spændinger op til 690 V
  • Til ledninger op til 5 x 6 mm2
Modulære kvadratiske stik

Modulære kvadratiske stik til alsidige kontaktindsatse

Modulære kvadratiske stik

Modulære kvadratiske stik giver kompakte tilslutninger ved anvendelse i apparater, montagekasser og styreskabe. Forskellige husvarianter, modulære kontaktindsatse og kontaktholdere til crimpkontakter muliggør fleksible valgmuligheder for tilslutning af signaler, data og effekt.

  • Stikhuse i henhold til kapslingsklasse IP65/67/68/69K
  • Kontaktindsatssæt til 4-40 poler
  • Modulære kontaktindsatse til hybridanvendelser
  • Indbygnings- og koblingshuse
Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik til alsidig anvendelse i solcelleanlæg

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik fra Phoenix Contact dækker et bredt anvendelsesspektrum: AC- og DC-tilslutningsteknik til egen konfektionering, enhedstilslutninger samt tilslutningsteknik til solcellemoduler, bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV) og modulomformere giver mulighed for gennemgående tilslutningsløsninger.

  • AC- og DC-tilslutningsstik i kapslingsklasse IP66/68
  • AC- og DC-enhedstilslutninger i kapslingsklasse IP65/66/68
  • Gennemførings- og printklemmer til strømme op til 309 A og spændinger op til 600 V (UL)
  • Tilslutningssystemer til BIPV og modulomformere
Kundespecifikke kabelkonfektioner

Individuelt tilpassede kabelkonfektioner til dine behov

Kundespecifikke kabelkonfektioner

Konfektionér kabler individuelt til dine applikationer. Diverse forskellige udformninger, kodninger og polbelægninger muliggør kundespecifikke løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

  • Mærkning iht. dine angivelser
  • Etikettering og emballering med logo eller stregkode
  • Kundespecifikke nyudviklinger nøjagtigt tilpasset til dit funktionskrav

Alsidige løsninger til følgende brancher Tilslutningsstik og kabler bruges i næsten alle brancher og på alle markeder og tilbydes her som skræddersyede løsninger. Hertil hører disse brancher:

Automobilproduktion
Fabriksautomation
Anlæg ved olieraffinaderi om natten
Procesautomation
Moderne kontorbygning
Bygningsautomation
Solcelleanlæg med vindmøller i baggrunden
Energi
5G-antennebasisstation
Kommunikationsinfrastruktur

Ideelt egnet til talrige anvendelser Uanset hvordan dine anvendelsers funktionskrav måtte se ud, fås der tilslutningsstik fra Phoenix Contact med den helt rigtige tilslutningsteknik. Få fordelen af pålidelige og holdbare tilslutninger, f.eks. i disse applikationer:

5G-router
Kamerasystem
Styring
Frekvensomformere
Energilager
Lampe
Display
Strømforsyning
Vekselretter