Befæstigelsesmateriale til styretavlen

Montagemateriel

Vi har et omfattende produktprogram inden for montagemateriel til styretavlen. De elektriske forbindelser og -komponenter fastgøres sikkert og tidsbesparende med egnet monteringstilbehør. Ved at kombinere montagematerialerne udnytter du den tilgængelige plads i styretavlen optimalt.

Mere information

Dine fordele

  • Pladsbesparende og komfortabel installation af bæreskinner
  • Enkel fastgørelse på klemrækker takket være forskellige endeholdervarianter
  • God nulledertilslutning takket være nulledersamleskinner og diverse montagebukke
  • Nem kabelsamling og -fastgørelse med forskellige kabelbindervarianter

Nye produkter

RailFIX-montageadapter under en DIN-bæreskinne

RailFIX

Effektiv montering af DIN-bæreskinner

RailFIX forenkler monteringen af bestykkede DIN-bæreskinner. For at gøre dette skal du først skrue adapterne fast på montagepladen. Klemrækken skubbes derefter på fastgørelseskrogene, løftes ind i fastgørelsespositionen og sikres med en fastgørelsesskrue. Straks er bæreskinnen fast forankret til montagepladen.

Særlige egenskaber

  • Fast centreringsstift til økonomisk montering af adapterne
  • Montageslids til montering ved hjælp af standardskruetrækker
  • Aflåsning af systemet med standard M5-skrue
  • Fås til NS 35/7,5 og NS 35/15 stålbæreskinner
  • Afskærmning gennem ledende materiale

Dine fordele

  • Enkel monteringsproces til bestykkede DIN-bæreskinner
  • Ingen adskillelse af individuelle komponenter nødvendig for bæreskinnemontering
  • Kompatibel med DIN-bæreskinner med standard hulmønster 15 mm x 6,2 mm
  • Vibrationssikret til sikker transport af styretavlen
  • Høj robusthed af materialet (metal)

Bæreskinner, perforerede og ikke-perforerede

DIN-bæreskinner

Bæreskinner

Sortimentet af bæreskinner omfatter forskellige bæreskinnevarianter. Først og fremmest er de standardiserede bæreskinner en del af sortimentet. Denne gruppe af bæreskinner omfatter forskellige standardmål som f.eks. NS 35/7,5, NS 35/15 eller NS 15. Derudover hører galvaniserede og ulakerede bæreskinner til DIN-produktprogrammet. Desuden findes såvel perforerede som ikke-perforerede bæreskinner. Ud over DIN-bæreskinnerne indeholder produktprogrammet også C-type- og G-type-bæreskinner.

Bæreskinneadapter RailFIX

RailFIX-bæreskinneadaptere gør det nemt at montere fuldt udstyrede klemrækker. For at fastgøre bæreskinnen senere er det ikke nødvendigt med fri plads mellem klemmerne under bestykningen. Til fastgørelse sættes de færdigt bestykkede klemrækker blot på adapterne og skubbes sidelæns ind under låsehagerne. En enkelt skrue for enden af bæreskinnen er derfor tilstrækkelig til sikker fastgørelse. Det sikrer en hurtig og pladsbesparende montage, da den tidskrævende eftermontering af individuelle klemmer ikke længere er nødvendig. Bæreskinneadapterne er kompatible med alle DIN-skinner, der har et standard hulmønster på 15 x 6,2 mm.

Endeholder til påklipsningsmontage

Endeholder til påklipsningsmontage

Endeholder

Produktprogrammet for endeholdere består af forskellige endeholdere til DIN-, C-type- og G-type-bæreskinner. Til den udbredte DIN-bæreskinne fås der ud over endeholdere til påskruning også endeholdere til påklipsning. Disse endeholdere kan klipses på bæreskinnen uden værktøj og uden at skulle udføre andre fikseringsforanstaltninger. Ved påklipsningen skærer endeholderen sig ind i metallet på bæreskinnen, hvorved den får et særligt godt hold. Derudover er endeholderne til påklipsning vedligeholdelsesfri. Som ved de påskruede endeholdere er det også ved disse endeholdere kun muligt at løsne dem med en skruetrækker. På den måde undgås utilsigtet løsnen af endeholderen.

Nulledersamleskinner

Nulledersamleskinner

Nulledersamleskinner og montagebukke

Produktprogrammet indeholder tre forskellige typer nulledersamleskinner til nem installation af nulledere. Målene på disse er 6 x 6 mm og 3 x 10 mm. Der fås forskellige montagebukke til installationen af nulledersamleskinner. Til 3x10-varianterne findes det største udvalg. Du kan her vælge mellem adaptere til fastgørelse på bæreskinnen eller til direkte montering. Den bæreskinnebundne NLS-adapter fås i forskellige udgaver. Dette gør det muligt at påvirke afstanden fra NLS til bæreskinnen samt skinnens højde.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler
Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.
Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler