TCP 30/DC32V - Termisk sikkerhedsafbryder
0700030

Termisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, mærkestrøm: 30 A, mærkespænding: 32 V, udløsekurve: termisk, sikringstype: Automat, monteringstype: på grunddel, mærkestrøm: 30 A

Produktdetaljer








Dine fordele

Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med køretøjsfladsikringer pga. identisk stikkonfiguration
Nem identifikation af mærkestrømværdien vha. farvemærkning