PACT RCP-4000A-1A-D190 - Strømtransformer
2904923

Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 600 mm, diameter: 190 mm. Længde på signalleder: 3 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.

Produktdetaljer










Kompatible produkter