Planlægnings- og mærkningssoftware - procesinnovationer til styretavlekonstruktion

Planlægnings- og mærkningssoftware - procesinnovationer til styretavlekonstruktion

Intuitiv projektering, intelligente funktioner og en brugerflade, der kan tilpasses: Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete er den innovative løsning til enkel planlægning af klemrækker og nem oprettelse af de tilhørende mærkninger. Oplev det perfekte digitale netværk af alle procestrin i styretavlekonstruktionen, lige fra CAE-projektering til montering af det færdige produkt.

Mere information

Dine fordele

  • Intuitiv softwarebetjening, nem og bekvem, da brugerfladen kan tilpasses
  • Perfekt integrering takket være optimerede grænseflader til alle gængse ECAD-systemer
  • Bestilling i realtid, hurtigt og ukompliceret takket være direkte forbindelse til webshoppen
  • Universel procesunderstøttelse fra planlægning til færdigbestykket bæreskinne
Video: Planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete
Planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete MovingImage

PROJECT complete Intuitiv, intelligent, individuel

Intuitiv projektering, intelligente funktioner og brugergrænseflade, der kan tilpasses: Planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete understøtter styretavlekonstruktion i alle faser af projekteringen af klemrækker. Fra overtagelsen af data fra el-planlægningen til levering af dit færdige produkt ledsager softwaren dig bekvemt gennem hele processen.

Oplev det perfekte digitale netværk af alle procestrin, fra CAE-projektplanlægning til montering af det færdige produkt.

Screenshots om el-planlægning og softwaren PROJECT complete

Perfekt CAE-integrering

PROJECT complete har optimerede grænseflader til alle gængse ECAD-systemer. Softwaren overtager data fra el-planlægningen ved et klik med musen og opbygger automatisk en passende klemrække.

Effektiv planlægning med PROJECT complete planning

Intuitiv softwarebetjening og bestilling i realtid

PROJECT complete giver dig en ny brugerflade med konfigurerbar søgning og dynamiske joblister. Intelligente funktioner automatiserer mange planlægningstrin og sørger således for en betydelig tidsbesparelse i styretavlekonstruktionen.

Desuden udløser PROJECT complete bestillingen af dine projekter direkte. Styklister overføres online til Phoenix Contacts webshop. Du får nu omgående en priskalkulation og information om, om varerne er til rådighed.
Den digitale bestillingsproces er i øjeblikket kun tilgængelig i udvalgte lande.

Effektiv mærkning med PROJECT complete marking

Enkel mærkning

Med PROJECT complete marking kan du nemt lave mærkninger – også ved forskellige mærkningsmaterialer.

I softwaren er de områder, der kan mærkes, markeret. På skærmen kan du se en realistisk visning af det færdigtrykte skilt. Derudover er håndteringen helt enkel: De eksisterende mærkningsdata importeres fra ECAD-systemer, tabel- og tekstbehandlingsprogrammer. Med en Template Designer opretter du nemt dine egne skilte. PROJECT complete administrerer kompatibelt alle mærkningssystemer fra Phoenix Contact og muliggør et gennemgående dataflow lige fra planlægning til den fuldt mærkede klemrække.

PROJECT complete
Effektiv planlægning og mærkning
Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete ledsager hele processen med konstruktionen af styretavlen. Programmet har en intuitivt betjent brugerflade og muliggør individuel planlægning, automatisk kontrol og direkte bestilling af klemrækker. Yderligere informationer om funktioner og anvendelse af PROJECT complete fremgår af vores brochure.
Til brochuren
Personer arbejder med planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete
Åbnet laptop med softwaren PROJECT complete

Videovejledninger på YouTube Forklaret trin for trin

Se vores videovejledninger om PROJECT complete, som forklarer den praktiske brug af planlægnings- og mærkningssoftwaren.
Brug disse vejledninger som en hurtig opstartshjælp, og lær de forskellige funktioner i softwaren at kende trin for trin.