FR 1,27/ 40-MH - SMD-stiftdele
1377302

deling 1,27 mm
monteringstype SMD lodning
Piktogram
emballering Rem i 44 mm bredde

SMD-stiftdel, mærkestrøm: 2 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 40, deling: 1,27 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den første highspeed-dataoverførsel med op til 28 Gbit/s i etableret markedsstandard giver nye designmuligheder.
Robuste 6- til 100-polede Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstik sørger for større fleksibilitet i forbindelse med komponentvalget.
Tidsbesparelse i udviklingsprocessen takket være kundespecifikke simuleringer mht. dataintegritet
Forgyldte kontaktpunkter muliggør stabil signaloverførsel over lang tid og strøm op til 2,3 A.
Design-in-support ved udvikling af enheder gennem MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveservice

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg få specifikke varianter til min individuelle applikation?

Ja, ud over vores standardprodukter udvikler vi også kundespecifikke varianter for den interne forbindelse af printkort i apparatet. Tilpassede varianter spænder fra varianter af polantal og ændrede guldlagstykkelser til udvidede stablingshøjder og h... Se mere

Ja, ud over vores standardprodukter udvikler vi også kundespecifikke varianter for den interne forbindelse af printkort i apparatet. Tilpassede varianter spænder fra varianter af polantal og ændrede guldlagstykkelser til udvidede stablingshøjder og helt nye designs. Vi rådgiver dig gerne om planlægning og implementering af dine krav.

Se mindre

Hvad gør Board-to-Board-tilslutningsstikket FR 1,27 så specielt?

video thumbnail of faq answer

FR 1,27-serien tilbyder forbedrede produktegenskaber i et almindeligt markedsformat – en nyskabelse inden for form-fit-function-specifikationerne. Kontaktdesignet af høj kvalitet muliggør en strømtransmission på 2,3 A pr. kontakt (50-polet ved 20 °C)... Se mere

FR 1,27-serien tilbyder forbedrede produktegenskaber i et almindeligt markedsformat – en nyskabelse inden for form-fit-function-specifikationerne. Kontaktdesignet af høj kvalitet muliggør en strømtransmission på 2,3 A pr. kontakt (50-polet ved 20 °C) og en højhastighedsdatatransmission på op til 28 Gbit/s. Det store antal poler fra 6 til 100 giver en høj grad af fleksibilitet for enhedsdesignet.

Se mindre

Kan jeg opnå højere mærkestrøm end 2,3 A pr. kontakt?

Ja, mærkestrømmen er 2,3 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 50 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Med effektiv forsyning af seks poler er der mulighed for op til 3,7 A pr. kontakt. Strømværdikurven i overensstemmelse me... Se mere

Ja, mærkestrømmen er 2,3 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 50 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Med effektiv forsyning af seks poler er der mulighed for op til 3,7 A pr. kontakt. Strømværdikurven i overensstemmelse med IEC 60512-5-2 viser den temperaturafhængige strømværdi for forskellige poltal. Vi hjælper dig gerne med at tilpasse din anvendelse.

Se mindre

Jeg benytter aktuelt et board-to-board-tilslutningsstik i deling 1,27 fra en anden producent. Er det muligt at skifte til FR 1,27?

Ja, FR 1,27-serien er layout- og stikkompatibel med standardmæssige tilslutningsstik fra andre producenter. Den er ideelt egnet som second source. Prøvningsrapporter kan leveres på forespørgsel.


I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27 leveres?

Tilslutningsstik FR 1,27 kan leveres i følgende poltal: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 og 100.
IDC-printkonnektorer leveres som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- og 80-polede varianten.


Gælder den angivne dataoverførselshastighed for alle kombinationer?

Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten ... Se mere

Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den opnåelige datahastighed. Vi kan samarbejde med dig om at optimere højhastighedsdatatransmissionen til individuelle anvendelser. Du er velkommen til at kontakte os.

Se mindre

Hvor er pol 1?

Polen a1 (række a, pin 1) er mærket på varen. Pol 1 er også mærket på TecDoc-tegningerne (produktfamilietegning og emballagetegning). Varens korrekte retning til printmontering og stikretningen er således klart defineret. Kunden kan give en anden definition i sin egen dokumentation.


Hvor kan jeg finde oplysninger om udvidede luft- og krybestrækninger for at realisere de nødvendige spændingskrav i min applikation?

Minimumsafstandene er angivet i de tekniske data. Vi beregner gerne strækninger for delvist bestykkede tilslutningsstik eller mellem udeladte pins (såkaldte death-metal-parts) på anmodning. Det betyder, at øgede krav til spændingen også kan realiseres.


Hvor kan jeg finde ud af mere om board-to-board-tilslutningsstik?

Du kan bl.a. finde whitepaper, nyheder, produktinformation og videoer i afsnittet 'Board-to-board-tilslutningsstik' på vores hjemmeside på . Download brochuren FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik som e-paper. Den indeholder oplysninger om anven... Se mere

Du kan bl.a. finde whitepaper, nyheder, produktinformation og videoer i afsnittet 'Board-to-board-tilslutningsstik' på vores hjemmeside på . Download brochuren FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik som e-paper. Den indeholder oplysninger om anvendelser, kontaktsystemer og produkternes tekniske egenskaber. Den indeholder også oplysninger om datatransmission, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-lodningsprocessen.

Se mindre