SZS 1,0X5,5 VDE - Skruetrækker
1209114

Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 1,0 x 5,5 x 125 mm, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse


Produktdetaljer









Dine fordele

Til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele op til 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding
Værktøjet er konstrueret med ergonomiske 2-komponent-sikkerhedsgreb
Stor anlægsflade for klingerne i skruehovedet
Stykprøvet L-AUS-sikkerhedsskruetrækker efter DIN DS/EN 60900 (VDE 0682-201)