cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Øverste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
Nederste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
Øverste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
Nederste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Usegroup F | ||||
Nederste etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |