MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - Skilleforstærker
2865463

Ex i-NAMUR-skilleforstærker til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres over 2 transistorudgange (passivt) til det sikre område. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, 3-vejsadskillelse, Ledningsfejlregistrering, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Skruetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Energiforsyning og fejlmeddelelse mulig over bæreskinnekonnektor.
Til SIL 2 iht. EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Signaludgang 2 kan også bruges som fejlmeldeudgang.
Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og spærring af transistorudgang.
LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
Galvanisk 4-vejsadskillelse
Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
2 signaludgange transistor (passiv); op til 5 kHz.
Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfrie eller modstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC.