CUTFOX 25 VDE_DB - Kabelskæreværktøj
1212791

Kabelsaks, præcisionsskær med makrofortanding, til kobber og aluminium op til 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-testet, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)


Produktdetaljer








Dine fordele

VDE-testet L-AUS-klippeværktøj af førsteklasses specialværktøjsstål
Induktivt hærdede skær for langtidsstabil klippeydelse