Sikringsrækkeklemme - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32)
0711616

Sikringsrækkeklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit:  0,2 mm2- 4 mm2, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort


Produktdetaljer




Produkttype Sikringsklemme
Antal tilslutninger 4
Antal rækker 2
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3

Sikringstype Glas / keramik / ...
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,02 W
Sikring G / 6,3 x 32
Tabseffekt maks. maks. 2,5 W (ved enkeltvis montering af sikringsklemmen i tilfælde af overbelastning)
maks. 1,6 W (Ved montering i blokke med flere sikringsklemmer i tilfælde af overbelastning)
maks. 4 W (ved enkeltvis montering af sikringsklemmen i tilfælde af kortslutning)
maks. 2,5 W (Ved montering i blokke med flere sikringsklemmer i tilfælde af kortslutning)

Antal tilslutninger pr. etage 2
Mærketværsnit 4 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
Skruestørrelse M3
Tilspændingsmoment 0,5 ... 0,8 Nm
Afisoleringslængde 8 mm
Prøvedorn A4
Tilslutning iht. standard IEC / EN 
Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] 24 ... 12
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,25 mm² ... 4 mm²
2 ledere med samme tværsnit, stive 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Mærkestrøm 6,3 A
Mærkespænding 400 V
Mærkestrøm 10 A
Maks. belastningsstrøm 10 A
Mærkespænding 400 V
Mærketværsnit 1,5 mm²

Bredde 8,2 mm
Højde NS 35/15 86,5 mm
Højde NS 35/7,5 79 mm
Højde 3,11 "
Højde NS 32 84 mm
Længde 86,5 mm

Farve sort
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Isolationsmaterialegruppe I
Isolationsmaterialer PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået

Mekaniske data
Åben sidevæg Nej

Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilslutning iht. standard IEC / EN 

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Varenummer 0711616
Pakningsenhed 50 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE1234
Produktnøgle BE1234
GTIN 4017918838942
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 37,83 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,83 g
Toldtarifnummer 85369095
Oprindelsesland PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
300 V 15 A 28 - 10
Usegroup C
300 V 15 A 28 - 10

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
Øverste etage 300 V 15 A 26 - 10
Nederste etage 300 V 30 A 26 - 10
Usegroup C
Øverste etage 300 V 15 A 26 - 10
Nederste etage 300 V 30 A 26 - 10
Usegroup D
Øverste etage 600 V 5 A 26 - 10
Nederste etage 600 V 5 A 26 - 10

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau

Kompatible produkter


  1. Fast bro FBRI 10-8 N - 2772080

    Strømværdi maks.
    32 A
  2. Bæreskinne, med huller NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

  3. Bæreskinne, uden huller NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

  4. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  5. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  6. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  7. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  8. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  9. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  10. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  11. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  12. Endekappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  13. Bæreskinne, med huller NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  14. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  15. Bæreskinne, med huller NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  16. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  17. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  18. Bæreskinne, med huller NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  19. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  20. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  21. Endekappe NS 35/15 CAP - 1206573

  22. Bæreskinne, uden huller NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  23. Mærkestrimler ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  24. Mærkestrimler ZB 8 CUS - 0825011

  25. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 - 0818072

  26. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 CUS - 0824597

  27. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 - 0828740

  28. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 CUS - 0829616

  29. Mærkestrimler ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  30. Mærkestrimler ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  31. Mærkeskilte til klemmer ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  32. Mærkestrimmel, flad ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

  33. Mærkestrimmel, flad ZBF 8 CUS - 0825030

  34. Mærkestrimmel, flad ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

  35. Mærkeskilte til klemmer UC-TMF 8 - 0818137

  36. Mærkeskilte til klemmer UC-TMF 8 CUS - 0824654

  37. Mærkeskilte til klemmer UCT-TMF 8 - 0828748

  38. Mærkeskilte til klemmer UCT-TMF 8 CUS - 0829672

  39. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  40. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  41. Endeholder E/NS 35 N - 0800886

  42. Endeholder E/UK - 1201442

  43. Endeholder E/UK 1 - 1201413