CSA
Approval ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | 24 - 14 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63376Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6,3 A | 0,2 - 4 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40034953Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6,3 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |