CSA
Approval ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A | 26 - 8 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534LR
Approval ID: LR2041789TABV
Approval ID: 05401/D0 BVMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 10 A | 26 - 8 |