Sikringsrækkeklemme - UK 5-HESILA 500
3004155

Sikringsklemme til G-sikringsindsats, tværsnit: 0,2 - 4 mm2, AWG: 26 - 10, bredde: 8,2 mm, farve: sort


Produktdetaljer




Anvisning vedr. mærkning Til mærkning af klemme bruges mærkningsmateriale med 8,2 mm deling.
Anvisning vedr. mærkning Til mærkning af vippearm bruges mærkningsmateriale med 6,2 mm deling.

Produkttype Sikringsklemme
Antal tilslutninger 2
Antal rækker 1
Potentialer 1
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3

Sikringstype Glas / keramik / ...
Mærkeimpulsholdespænding 8 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,02 W
Sikring G / 5 x 20
Spændingsområde statusvisning 500 V AC/DC

Spændingsområde statusvisning 500 V AC/DC

Antal tilslutninger pr. etage 2
Mærketværsnit 4 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
Skruestørrelse M3
Tilspændingsmoment 0,6 ... 0,8 Nm
Afisoleringslængde 8 mm
Prøvedorn A4
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-3
Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] 24 ... 12
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,25 mm² ... 4 mm²
Tværsnit med indlægsbro massiv 4 mm²
Tværsnit med indlægsbro fleksibel 4 mm²
2 ledere med samme tværsnit, stive 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit, fleksible 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Mærkestrøm 6,3 A
Maks. belastningsstrøm 6,3 A
Mærkespænding 800 V (Som sikringsklemme)
Mærketværsnit 1 mm²
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-3
Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,25 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,25 mm² ... 4 mm²
Tværsnit med indlægsbro massiv 4 mm²
Tværsnit med indlægsbro fleksibel 4 mm²
2 ledere med samme tværsnit, stive 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit, fleksible 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Mærkestrøm 6,3 A
Maks. belastningsstrøm 6,3 A
Mærkespænding 800 V (Som skilleklemme)

Bredde 8,2 mm
Højde NS 35/15 64 mm
Højde NS 35/7,5 56,5 mm
Højde 2,224 "
Højde NS 32 61,5 mm
Længde 72,5 mm

Farve sort
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V2
Isolationsmaterialegruppe I
Isolationsmaterialer PA
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 125 °C

Mekaniske data
Åben sidevæg Nej

Svingninger/bredbåndsstøj
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse
Frekvens f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz
ASD-niveau 1,857 (m/s²)²/Hz
Acceleration 0,8g
Testvarighed pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestået
Chokudøvelse
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Chokform Halvsinus
Acceleration 5g
Chokvarighed 30 ms
Antal chok pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestået
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-3

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Varenummer 3004155
Pakningsenhed 50 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE1234
Produktnøgle BE1234
GTIN 4017918090678
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 20,28 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,28 g
Toldtarifnummer 85369095
Oprindelsesland TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 6,3 A 28 - 10
Usegroup C
600 V 6,3 A 28 - 10

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 12 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 12 A 26 - 10
Usegroup F
600 V 12 A 26 - 10

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Information om farlige substanser findes i leverandørerklæringen under "Downloads"

Kompatible produkter


  1. Indlægsbro EBS 2- 8 - 3118151

    Strømværdi maks.
    32 A
  2. Indlægsbro EBS 3- 8 - 3118148

    Strømværdi maks.
    32 A
  3. Indlægsbro EBS 10- 8 - 3118135

    Strømværdi maks.
    32 A
  4. Bæreskinne, med huller NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

  5. Skruetrækker SZS 0,6X3,5 - 1205053

  6. Bæreskinne, uden huller NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

  7. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  8. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  9. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  10. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  11. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  12. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  13. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  14. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  15. Endekappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  16. Bæreskinne, med huller NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  17. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  18. Bæreskinne, med huller NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  19. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  20. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  21. Bæreskinne, med huller NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  22. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  23. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  24. Endekappe NS 35/15 CAP - 1206573

  25. Bæreskinne, uden huller NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  26. Mærkestrimler ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  27. Mærkestrimler ZB 8 CUS - 0825011

  28. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 - 0818072

  29. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 CUS - 0824597

  30. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 - 0828740

  31. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 CUS - 0829616

  32. Mærkestrimler ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  33. Mærkestrimler ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  34. Mærkeskilte til klemmer ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  35. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  36. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  37. Endeholder E/NS 35 N - 0800886

  38. Endeholder E/UK - 1201442

  39. Endeholder E/UK 1 - 1201413