Sikringsrækkeklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 6,3 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort
Anvisning vedr. mærkning | Til mærkning af klemme bruges mærkningsmateriale med 8,2 mm deling. |
Anvisning vedr. mærkning | Til mærkning af vippearm bruges mærkningsmateriale med 6,2 mm deling. |
Produkttype | Sikringsklemme |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Sikringstype | Glas / keramik / ... |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Sikring | G / 5 x 20 |
Tabseffekt maks. | maks. 1,6 W (ved enkeltvis montering af sikringsklemmen i tilfælde af overbelastning) |
maks. 1,6 W (Ved montering i blokke med flere sikringsklemmer i tilfælde af overbelastning) | |
maks. 4 W (ved enkeltvis montering af sikringsklemmen i tilfælde af kortslutning) | |
maks. 2,5 W (Ved montering i blokke med flere sikringsklemmer i tilfælde af kortslutning) |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Prøvedorn | A4 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 4 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 4 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Mærkestrøm | 6,3 A |
Maks. belastningsstrøm | 6,3 A (Strømværdien bestemmes af den anvendte sikring.) |
Mærkespænding | 500 V (Som sikringsklemme) |
Mærketværsnit | 1,5 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Højde NS 35/15 | 57,6 mm |
Højde NS 35/7,5 | 50 mm |
Højde NS 32 | 55 mm |
Længde | 58 mm |
Farve | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,8g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-3 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Varenummer | 3000539 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE1234 |
Produktnøgle | BE1234 |
Katalogside | Side 490 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356676045 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 13,873 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 12,6 g |
Toldtarifnummer | 85369095 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS-9.0 | 27141116 |
ECLASS-10.0.1 | 27141116 |
ECLASS-11.0 | 27141116 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau |