CSA
Approval ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |