PSR-MIS-C-S-NONC-C-3,0PVC - Sikkerhedskontakt sensor
1533265

Berøringsfrit sikkerhedskredsløb, sensor, op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodningstrin, 1 NO/1NC-kontakt, rund konstruktion, 3 m åbent PVC-kabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Omkostningsoptimeret sikkerhedskredsløb
Gennemprøvet magnetisk koblingsprincip
Rund konstruktion
Kan bruges med standard og forstærket aktuator
Fleksibel tilslutning på grund af åben kabelende