Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

K-7E - OE/010-D03/M23 F8 - Kabelstik indstøbt i kunststof
1620405

Kabelstik indstøbt i kunststof, serie: KSF, M23-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+3+PE, låsetype: Skrueaflåsning, kabellængde: 10 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder