UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, Variabel kabeltype, åpen ledningsende, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Anvendelse | Standard |
| Til robotter og kabelkæder | |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 2 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
| Poltal | 8 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Ledningsvægt | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| PUR halogenfrit sort PUR | |
| Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Fyldmateriale | PE |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,80 mm |
| Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Bølgemodstand | 100 Ω +15 % (ved 1 MHz) |
| Ydelseskapacitet | ≤ 70 pF/m |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 8 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 48 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 59 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥5000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
| til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
| Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Adhæsionsfattig | |
| Slidstærk | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Silikonefri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| fleksibel | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PUR/PVC grå [100] | |
| Ledningsvægt | 50 kg/km |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR/PVC grå [100] |
| PUR/PVC grå 100 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 0,25 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,9 mm |
| 5,90 mm | |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Fyldmateriale | PVC |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| ≥ 0,38 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 3000 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 59 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 59 mm, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC sort [PVC] | |
| Ledningsvægt | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| PVC sort PVC | |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
| Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
| Maks. ledningsmodstand | 79 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V AC |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | efter VW-1 iht. UL 758 |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC grå [500] | |
| Ledningsvægt | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC grå [500] |
| PVC grå 500 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
| Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
| Maks. ledningsmodstand | 79 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V AC |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PUR højfleksibel grå [800] | |
| Bemærk | På grund af den meget robuste yderkappe må denne ledning kun kappes i intervaller à 5 cm. |
| Ledningsvægt | 49,1 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR højfleksibel grå [800] |
| PUR højfleksibel grå 800 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 6,00 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Fyldmateriale | PE |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 2000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 30 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±360 °/m |
| Halogenfrihed | Ledningen er halogenfri |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
| Særlige egenskaber | Kabelovertræk, modstandsdygtig over for svejsegnister, genanvendelig, mat, lav vedhæftning, slidstærk, flammehæmmende og selvslukkende |
| silikone- og cadmiumfri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1522668 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CFA |
| Produktnøgle | AF1CFA |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 5,252 kg CO2e |