SAC-3P-M8MS/0,45PUR/BI-1L-Z180
-
Sensor-/aktuatorkabel
1420733
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M8, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 0,45 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | TPU |
| Materiale hus ventilstik | TPU |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktindsats ventilstik | PA 6.6 |
| Materiale kontaktoverflade | Sn |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | 1 LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M8 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Ventilstik BI (11 mm) |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoverflade) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslængde | 0,45 m |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
| ca. 0,50 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 19 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 38 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 38 mm, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
| Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Silikonefri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstik) |
| M8 | |
| Normbetegnelse | M8-stik |
| Standarder | IEC 61076-2-104 |
| Ventilstik | |
| Normbetegnelse | Ventilstik |
| Standarder | EN 175301-803 |
| Varenummer | 1420733 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF1DNA |
| Produktnøgle | AF1DNA |
| GTIN | 4055626233918 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 37,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 37,1 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre