SACC-M12MSB-2QO SH PB
-
Datastik
1413931
Datastik, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12, kodning: B, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
| Produkttype | Rundstik (kabelside) |
| Anvendelse | Data |
| Sensortype | PROFIBUS |
| Poltal | 2 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | B |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Målskitse |
|
| Længde | 58 mm |
| Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 15 mm |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 9,7 mm |
| Hus | |
| Kassediameter | 19 mm |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Normer / bestemmelser | PA 6.6 |
| Lederisolationsmateriale | PVC / PE / PP / gummi |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skæreklemmetilslutning |
| Tilslutningstværsnit | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (fleksibel) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (stiv) | |
| Tilslutningstværsnit AWG | 24 ... 18 (fleksibel) |
| 26 ... 20 (stiv) | |
| Tilspændingsmoment | 5 Nm (Møtrik) |
| Tilslutningsbelægning | |
| Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 2 = GN (A) |
| 4 = RD (B) | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Overførselsrate | 12 Mbit/s |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stik |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Kodning | B |
| Signaltype/kategori | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Test | |
| Standarder | PA 6.6: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23, R24 og R26 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1413931 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF2CDC |
| Produktnøgle | AF2CDC |
| GTIN | 4055626012223 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 40 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,013 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Beskyttelseshætte 1430873
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Værktøj 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Afisoleringsværktøj 1212161
-
MICROFOX-SB - Bidetang 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
Dine fordele
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre